812
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Netzteile, Power Extender und Repeater
7
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
Gemeinsame Daten
Spannung
30,55 V
DC
±3 % fest eingestellt
Restwelligkeit
50 mV
ss
(500 kHz Bandbreite, 50-
-Messung bei ohmscher Belastung)
Schutzart
IP20
Schutzklasse
I, Schutzleiteranschluss erforderlich
Befestigung
Hutschiene
Bestellbezeichnung
VAN-500AC-K18
VAN-115/230AC-K16
VAN-115/230AC-K19
VAN-115/230AC-K27
VAN-24DC-K28
UL File Number
E223176
● ●
Leistungsfaktor
> 0,5
● ●
Bemessungsbetriebs-
spannung nominal
3 x 400 ... 500 V
AC
●
100 ... 120 V
AC
/220 ... 240 V
AC
● ● ●
24 V
DC
●
Bemessungsbetriebs-
strom
5,6 A bei 24 V
DC
●
2,0 A bei 115 V
AC
0,9 A bei 230 V
AC
●
2,7 A bei 115 V
AC
1,3 A bei 230 V
AC
●
6,0 A bei 115 V
2,8 A bei 230 V
●
3 x 0,8 A bei 400 V
AC
3 x 0,7 A bei 500 V
AC
●
Netzfrequenz
47 ... 63 Hz
●
●
47 ... 63 Hz (alternativ auch DC möglich)
●
●
Wirkungsgrad
typ. 90 %
●
typ. 90,5 %
●
●
typ. 91,5 %
●
typ. 92 %
●
Galvanische Trennung SELV/PELV
●
Überspannungskategorie III
● ●
Kurzschlussschutz/Über-
last
> 4,2 A
< 6,5 A
●
> 5 A
< 9 A
●
FUSE-Mode (2 ... 5 s Konstantstrom,
danach dauerhafte Abschaltung)
● ●
Strombegrenzung
> 3,2 A
●
> 4,2 A
●
> 4,4 A
●
> 8,4 A
● ●
Ausgangsstrom
2,8 A
●
4 A
● ●
8 A
● ●
Überspannungsschutz begrenzt auf max. 50 V
●
begrenzt auf max. 55 V
●
●
max. 36 V
●
Umgebungstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Derating beachten
● ● ● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Derating beachten
●
Abmessungen
Länge L [mm]
117
102
Breite W [mm]
129 91 49 73 40
Höhe H [mm]
124
AS-Interface Power Calculator
AS-Interface Netzteil und Netzwerk Prüfprogramm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
LED-Betriebsanzeige
AS-Interface Datenentkopplung
AS-Interface-Zertifikat
AS-Interface Filter integriert
Elektronische Überlastsiche-
rung und -anzeige
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAN-115/230AC-K26
1,8 A
VAN-115/230AC-K17
4 A
VAN-115/230AC-K21-EFD
2,4 A
VAN-115/230AC-K22-EFD
4,8 A
VAN-115/230AC-K24
8 A
VAN-230/500AC-K24
8 A