814
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
Gemeinsame Daten
Slave-Typ
Standard-Slave
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.1
Einschaltverzug
< 10 s
Schnittstellentyp
RS 232, seriell
Anzahl/Typ
2 Optokopplereingänge (high-aktiv) "Start" und "Schützkontrolle (EDM)", Ein-
gangsstrom ca. 10 mA bei 24 V DC
Ausgangstyp
Meldeausgang:
PNP-Transistorausgang, 200 mA, Kurzschluss- und Verpolschutz
Sicherheits-Integritätsle-
vel (SIL)
SIL 3
Performance Level (PL)
PL e
MTTF
d
389 a
B
10d
2 E+5
Maschinenrichtlinie 2006/
42/EG
EN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006
Niederspannungsrichtli-
nie 2006/95/EG
EN 60947-5-1:2005
EMV-Richtlinie 2004/108/
EG
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007
Funktionale Sicherheit
ISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 4/PL e)
IEC 61508:2000/IEC 62061:2005 (bis SIL3)
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schutzart
IP20 (nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen / Schaltschrank mit Min-
destschutzart IP54 geeignet)
Befestigung
Hutschienenmontage
Bestellbezeichnung
VAS-1A-K12
VAS-1A1L-K12
VAS-2
A-K12
VAS-2A1L-K12
AS-Interface-Spezifikation V2.1
●
●
V3.0
●
●
Ansprechverzug
< 40 ms
●
●
UL File Number
E198304
●
●
Bemessungsbetriebs-
strom
150 mA
45 mA aus AS-Interface
●
200 mA
45 mA aus AS-Interface
● ● ●
Ausgänge
Sicherheitsausgang
2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
1 A DC-13 bei 24 V DC,
3 A AC-15 bei 230 V AC
● ●
2 x 2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
1 A DC-13 bei 24 V DC,
3 A AC-15 bei 230 V AC
● ●
1 logischer Ausgangskanal
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
104,2
Breite W [mm]
45
Höhe H [mm]
120
VAZ-SW-SIMON
Software zur Konfiguration der K12 Sicherheitsmonitore, inkl. Anschlusska-
bel VAZ-SIMON-R2
VAZ-SIMON-R2
Schnittstellenkabel zum Anschluss des K12-Sicherheitsmonitors an einen PC
VAZ-SIMON-RJ45
Schnittstellenkabel zur Verbindung zweier K12-Sicherheitsmonitoren
USB-0,8M-PVC ABG-SUBD9
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Erfüllt sicherheitstechnische
Anforderungen gemäß Katego-
rie 4 nach EN 954-1, EN 61508,
SIL 3 und Performance Level e
(PL
e
)
Konfiguration und Inbetrieb-
nahme mittels Konfigurations-
software
Erweiterte Logikfunktionen
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAS-1A1L-K12-S1
1 Logikausgang
VAS-1A-K12-S1
Ansprechverzug < 50 ms
VAS-1A-K12-U
1 Abschaltkreis
VAS-1A-K12-U-S1
Ansprechverzug < 50 ms
VAS-2A1L-K12-S1
1 Logikausgang
VAS-2A-K12-S1
Ansprechverzug < 50 ms
VAS-2A-K12-U
2 Abschaltkreise
VAS-2A-K12-U-S1
Ansprechverzug < 50 ms
SAFETY AT WORK