816
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
VAA-4E-IEI1-CONTROL-J-S
VAZ-IEI1-READER1-S-V3
VAZ-IEI1-TAG1-S
VAA-2E1A-IER1-S-1M-V1
VAZ-IER1-ACTUATOR1-S
VAA-2E-IER2-S-1M-V1
VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1
VAZ-IER2-ACTUATOR2-S
Erfassungsart
induktiv
● ●
Magnetisch
● ● ● ● ●
Slave-Typ
Safety-Slave
●
● ● ●
AS-Interface-Spezifikation V2.1
●
● ● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
●
● ● ●
Ansprechverzug
< 5 ms
● ● ●
UL File Number
E155795
● ● ● ● ●
E179102
● ● ●
Sicherheits-Integritätsle-
vel (SIL)
SIL 3
● ● ● ● ● ●
Performance Level (PL)
PL e
● ● ● ● ● ●
MTTF
d
330 a
●
Gebrauchsdauer (T
M
)
20 a
● ● ●
PFH
d
4,29 E+8
● ● ●
Bemessungsbetriebs-
strom
130 mA
●
30 mA
● ● ●
Profil
S-0.B
●
● ●
S-7.B
●
Maschinenrichtlinie 2006/
42/EG
EN ISO 12100-1, -2:2003
EN 1088:1995+A2:2008
● ● ● ● ●
EMV-Richtlinie 2004/108/
EG
EN 50295, IEC 62026-2
●
EN 60947-5-3
● ●
IEC 60947-5-3:1999
● ● ● ● ●
Funktionale Sicherheit
DIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (bis PL
d
)
● ●
DIN EN 954-1 (Kat. 4), EN ISO 13849-1 (bis
PL
e
), EN 62061 (SIL 3)
●
ISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 3/PL e)
EN ISO 12100-1, -2:2003
EN 1088:1995+A2:2008
● ● ● ● ●
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
●
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
● ● ● ● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ●
Schutzart
IP67
●
● ● ● ● ●
IP67 / IP69K
● ●
Lieferumfang
1 Betätiger; 2 Sicherheitsschrauben, M4 x
14
● ●
●
VAZ-T1-FK-V1
Passivverteiler AS-Interface auf 1x M12-Rundsteckverbinder
V3-GM-2M-PUR-ABG43-V1-G
Verbindungskabel, M8 auf M12, PUR-Kabel 3-polig
V3-GM-5M-PUR-ABG43-V1-G
Verbindungskabel, M8 auf M12, PUR-Kabel 3-polig
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Besonders geeignet für kleine
Türen und Abdeckungen
Vergossene Elektronik
Kompaktes Kunststoffgehäuse
Großer Erfassungsbereich mit
Mittenversatz
Kein Kontaktprellen
Hohe Überlistungssicherheit
Gute Langzeitstabilität
Anwendungen bis PL
e
Batterieloser Codeträger
IND. CONT. EQ.
57M3
CLASS 2 CIRCUIT ONLY