AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
818
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
VAZ-IM1-BOLT-S
Betätiger gerade, für AS-Interface Sicherheitsschalter
Mechanische Daten
Zugkraft
2500 N
Türradius r
300 mm
Nachlauf
5 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang
1 Betätiger gerade, mit Gummitülle; 2 Sicherheitsschrauben,
rostfreier Stahl M4 x 14
Bestellbezeichnung
VAZ-IM1-90°-BOLT-S
Betätiger gewinkelt, für AS-Interface Sicherheitsschalter
Mechanische Daten
Zugkraft
1500 N
Türradius r
300 mm
Nachlauf
5 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang
1 Betätiger abgewinkelt, mit Gummitülle; 2 Sicherheitsschrau-
ben, rostfreier Stahl M4 x 14
Bestellbezeichnung
VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S
Radiusbetätiger für rechts/links angeschlagene Türen, für AS-Interface Sicherheits-
schalter
Mechanische Daten
Türradius r
100 ... 1000 mm
Türanschlag
links/rechts
Nachlauf
5 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang
1 Radiusbetätiger, für rechts und links angeschlagene Türen; 2
Sicherheitsschrauben, rostfreier Stahl M5 x 10
Bestellbezeichnung
VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S
Radiusbetätiger für oben/unten angeschlagene Türen, für AS-Interface Sicherheits-
schalter
Mechanische Daten
Türradius r
200 ... 1000 mm
Türanschlag
oben/unten
Nachlauf
5 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang
1 Radiusbetätiger, für oben und unten angeschlagene Türen; 2
Sicherheitsschrauben, rostfreier Stahl M5 x 25