820
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
Gemeinsame Daten
Sicherheits-Integritäts-
level (SIL)
SIL 3
Schutzart
IP20
Befestigung
Hutschiene
Bestellbezeichnung
VAA-2E-KE1-S
VAA-2E2A-KE1-S/E2
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR
VAS-2A8L-KE4-8SE
VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1
Slave-Typ
A/B-Slave
●
Safety-Slave
● ●
Standard-Slave
● ●
AS-Interface-Spezifikation V2.1
● ● ●
V3.0
● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
●
V2.1
● ● ● ●
UL File Number
E223772
●
E87056
● ●
Performance Level (PL)
PL e
● ● ●
MTTF
d
200 a
● ●
Gebrauchsdauer (T
M
)
20 a
● ●
PFH
d
5,08 E-9
● ●
Bemessungsbetriebs-
strom
200 mA aus AS-Interface;
4 A aus AUX
● ●
30 mA (ohne Sensoren) / max. 200 mA
●
70 mA
● ●
Schnittstellentyp
Chipkartensteckplatz
● ●
Micro USB
● ●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mecha-
nische Kontakte, querschlussüberwacht:
2 einkanalige Kontakte
1 zweikanaliger Kontakt
● ●
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
(PNP), DC
●
8 / 4 sichere Eingänge Kat. 4 oder
8 Standard-Ein- und Ausgänge
● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
Ausgangskreise 1 und 2 / 700 mA Nennlast
● ●
1 sicherer Relaisausgang / 3 A Nennlast
●
2 konventionelle Elektronikausgänge, PNP /
500 mA Nennlast
●
Versorgung
aus AS-Interface
●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
● ●
Profil
S-0.B
●
S-0.B.E
● ●
S-7.A.E
●
S-7.B
●
EMV-Richtlinie 2004/108/
EG
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007,
EN 50295:1999
●
EN 61326:2006, EN 50295:1999,
EN 61496-1:2004
● ●
Funktionale Sicherheit
EN ISO 13849-1:2006 bis PL e,
IEC 61508:2009 bis SIL 3
●
EN 954-1:1996, IEC 61508 bis SIL3
●
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
● ● ●
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
107
48,5
107
113
Breite W [mm]
22,5
Höhe H [mm]
99,6
99
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Adressierbuchse
SIL3 (IEC 61508)
Gehäuse mit abziehbaren Klem-
men
Kommunikationsüberwachung
Funktionsanzeige für Bus, ext.
Hilfsspannung, Ein- und Aus-
gänge
Interne Verknüpfung der Ein-
und Ausgänge über Parameter-
bit schaltbar
SAFETY AT WORK