822
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
Gemeinsame Daten
Slave-Typ
Safety-Slave
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.1
Sicherheits-Integritätsle-
vel (SIL)
SIL 3
Versorgung
aus AS-Interface
Spannung
20 ... 30 V DC gepulst
Strombelastbarkeit
Eingangsstrom begrenzt
15 mA,
überlast- und kurzschlussfest
Anzahl/Typ
2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüber-
wacht:
2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PL c nach ISO 13849-1 oder
1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PL e nach ISO 13849-1
Profil
S-7.B
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Befestigung
Montageplatte
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2X1M
VAA-2E
2A-G12-SAJ/EA2L
AS-Interface-Spezifikation V2.1
●
V3.0
●
●
UL File Number
E87056
●
Performance Level (PL)
PL e
●
●
Kategorie
Kat. 4
●
●
MTTF
d
200 a
●
MTTF
d
, PFH
d
, PFD kein nennenswerter Beitrag zu MTTFd, PFD
oder PFH des Gesamtsystems
●
●
Bemessungsbetriebs-
strom
50 mA
●
90 mA
●
●
Anzahl/Typ
1 konventioneller Elektronikausgang, PNP
●
●
2 konventionelle Elektronikausgänge, PNP
●
Versorgung
aus AS-Interface
●
●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
Strom
1,5 A pro Ausgang , kurzschlussfest
●
50 mA , kurzschluss-/überlastfest
●
●
EMV-Richtlinie 2004/108/
EG
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007,
EN 50295:1999
●
EN 61000-6-4:2011, EN 50295:1999
●
●
Funktionale Sicherheit
EN ISO 13849-1:2008 , IEC 62061:2005
●
●
ISO 13849-1 (bis Kategorie 4/PL e),
IEC 61508/IEC 62061 (bis SIL3)
●
Abmessungen
Länge L [mm]
40,5
118
Breite W [mm]
27,7
57,4
Höhe H [mm]
21,5
35
VAZ-V1-B2
Blindstopfen für M12-Buchsen
VAZ-G12-MARK1-YE
Beschriftungsset für AS-Interface-Module, Bauform G12 "Safety, kurz", gelb
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
VAZ-V1-B
Blindstopfen für M12-Buchsen
VAZ-CLIP-G12
Verriegelung für G12-Modul
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kanalbezogene rote LED-Anzei-
ge bei Ausgangsüberlast
Kommunikationsüberwa-
chung, konfigurierbar
Zwei Eingänge für mechani-
sche Kontakte wie Not-Aus-
Taster
Durchdringungstechnik mit
vergoldeten Kontakt-Pins
Ideal für dezentrale Installation
SAFETY AT WORK
TÜV approved
up to cat.4 / SIL3