826
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Module
7
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
Gemeinsame Daten
Schutzart
IP20
Befestigung
Hutschiene
Bestellbezeichnung
VBA-4E-KE1-Z
VBA-4E2A-KE1-Z/E2
VAA-4E4A-KE1-Z/E2
VBA-2A-KE2-I/U
VBA-2E-KE2-I/U-V3.0
Slave-Typ
A/B-Slave
● ●
●
Standard-Slave
● ●
AS-Interface-Spezifikation V2.1
● ●
V3.0
● ● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
●
●
V2.1
●
●
V3.0
●
UL File Number
E223772
● ●
E87056
● ● ●
Bemessungsbetriebs-
strom
25 mA
● ●
40 mA
●
80 mA
●
120 mA
●
Eingangsspannung
Für Spannungsmodul:
25 V pro Eingang
●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 analoge Eingänge
Strom: 4 ... 20 mA
Spannung: 0 ... 10 V
●
4 Eingänge für 2-Drahtsensoren (PNP), DC
oder für mechanische Kontakte
● ● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
wahlweise aus AS-Interface oder aus exter-
ner Hilfsspannung U
AUX
●
Ausgänge
Anzahl/Typ
2 analoge Ausgänge
Strom: 4 ... 20 mA ± 0,5 %
Spannung: 0 ... 10 V ± 0,5 %
●
2 Elektronikausgänge
●
4 Elektronikausgänge
●
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ●
wahlweise aus AS-Interface oder aus exter-
ner Hilfsspannung U
AUX
●
Profil
S-0.A.0
●
S-7.A.0
●
S-7.A.9
●
S-7.0
●
S-7.3.5
●
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
●
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
●
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
99,6
99
Breite W [mm]
22,5
Höhe H [mm]
48,5
85
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VBP-HH1-V3.0-V1
AS-Interface Handheld
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Adressierbuchse
Kommunikationsüberwachung
Gehäuse mit abziehbaren, me-
chanisch und farbig kodierten
Klemmen
Funktionsanzeige für Bus, ex-
terne Hilfsspannung, interne
Sensorversorgung, Ein- und
Ausgänge
Kanalbezogene rote LED-Anzei-
ge bei Ausgangsüberlast
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAA-4E4A-KE1-Z/E2-TL
Sensor-/Aktuatormodul
VBA-2E-KE2-I/U
Analogmodul