828
Ausgabedatum: 07.10.2011
AS-Interface,
Module
7
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
Bestellbezeichnung
VBA-4E3A-CB-E/E2-S
VAA-4E4A-CB1-Z/E2
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL
VAA-4E4A-CB2-Z/E2
VBA-4E4A-CB2-ZEL/E2L
Slave-Typ
A/B-Slave
●
● ●
Standard-Slave
●
● ●
AS-Interface-Spezifikation V2.0
●
●
V2.1
●
V3.0
● ●
●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
●
●
V2.1
●
V3.0
● ●
●
Bemessungsbetriebs-
strom
20 mA (ohne Sensoren)
●
30 mA
● ●
30 mA (ohne Sensoren) / max. 180 mA
● ● ●
Eingänge
Anzahl/Typ
4 Eingänge für mechanische Kontakte
●
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
(PNP), DC
● ● ● ● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ● ●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
3 Elektronikausgänge, PNP
●
4 Elektronikausgänge, PNP
● ● ● ● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ● ●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ●
Profil
S-7.A.E
●
S-7.A.7
● ●
●
S-7.0
●
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
● ● ● ● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
Schutzart
IP20 (eingebaut) nach EN 60529
●
Befestigung
Selbstklebender Klettverschluss zur Mon-
tage beiliegend
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
72,5
76
Breite W [mm]
37,5
51
Höhe H [mm]
12 27 29 15
29
Integrierte Kommunikationsü-
berwachungsfunktion
Funktionsanzeige für Bus, ext.
Hilfsspannung, Ein- und Aus-
gänge
62
Spec 2.1