830
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Module
7
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
Gemeinsame Daten
Befestigung
Hutschiene
Bestellbezeichnung
VAA-4E4A-G4-ZE/E2
VBA-4E-G4-ZE
VBA-2E2A-G4-ZE/E2
VBA-4E4A-G4-ZE/E2
VBA-2A-G4-I
VBA-2A-G4-U
VBA-2E-G4-I
VBA-2E-G4-U
VBA-4E-G4-Pt100
Slave-Typ
A/B-Slave
● ● ●
Standard-Slave
●
● ● ● ● ●
AS-Interface-Spezifikation V2.1
● ● ● ● ● ● ●
V3.0
●
●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
● ●
V2.1
● ● ● ● ● ●
V3.0
●
UL File Number
E223772
● ● ● ● ●
E87056
● ● ● ●
Bemessungsbetriebs-
strom
30 mA (ohne Sensoren) / max. 140 mA
●
30 mA (ohne Sensoren) / max. 230 mA
●
●
40 mA (ohne Sensoren) / max. 190 mA
●
80 mA
● ● ● ● ●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 analoge Eingänge (Spannung), 0 ... 10 V
●
2 analoge Eingänge (Strom), 4 ... 20 mA
●
2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
●
4 Eingänge für Pt100, 2- oder 3-Draht-
Anschluss
●
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
● ● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ● ●
●
wahlweise aus AS-Interface oder aus exter-
ner Hilfsspannung U
AUX
● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
2 analoge Ausgänge (Spannung), 0 ... 10 V
●
2 analoge Ausgänge (Strom), 0 ... 20 mA
●
2 Elektronikausgänge
●
4 Elektronikausgänge
●
●
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ● ●
wahlweise aus AS-Interface oder aus exter-
ner Hilfsspannung U
AUX
● ●
Profil
S-B.A.0
●
S-0.A.0
●
S-7.A.7
●
S-7.0
●
S-7.3.D
● ●
S-7.3.E
●
S-7.3.5
● ●
Umgebungstemperatur
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
● ● ● ● ●
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
● ● ● ●
Schutzart
IP65
●
● ● ● ● ● ●
IP67
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
102
Breite W [mm]
90 45
90
Höhe H [mm]
71 51
71
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-G4-B
Blindstopfen PG7
VAZ-G4-B1
Blindstopfen M12
U-G1F
AS-Interface Modulunterteil
U-G1FA
AS-Interface Modulunterteil
U-G1FF
AS-Interface Modulunterteil
U-G1FFA
AS-Interface Modulunterteil
U-G1P
AS-Interface Modulunterteil
U-G1PP
AS-Interface Modulunterteil
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Durchdringungstechnik bei
Flachkabel
Flach- oder Rundkabel-An-
schluss über genormte EEMS-
Unterteile (siehe Zubehör)
LED-Anzeige für Überlast der
Sensorversorgung
Funktionsanzeige für Bus, ext.
Hilfsspannung, Ein- und Aus-
gänge
Kommunikationsüberwa-
chung, abschaltbar
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAA-4E-G4-ZE
VBA-4E3A-G4-ZE/E2