832
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Module
7
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
Gemeinsame Daten
Slave-Typ
A/B-Slave
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
VBA-2E-G10-ZAJ-1M-V1-W
VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-W
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V1-W
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
●
●
V2.1
●
Hilfsspannung
20 ... 30 V DC PELV
●
Bemessungsbetriebs-
strom
40 mA / max. 60 mA
●
40 mA (ohne Sensoren) / max. 120 mA
●
●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
(PNP), DC
●
2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
(PNP), DC
alternativ 1 Eingang für 4-Drahtsensor
(PNP), DC
●
●
Versorgung
aus AS-Interface
●
●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
Ausgänge
Anzahl/Typ
1 Elektronikausgang, PNP,
●
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
Profil
S-0.A.2
●
●
S-7.A.E
●
Abmessungen
Länge L [mm]
40,5
Breite W [mm]
27,7
Höhe H [mm]
21,5
VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W
Verbindungskabel G10-Modul/Handprogrammiergerät
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultra-kompaktes Gehäuse
Durchdringungstechnik mit
vergoldeten Kontakt-Pins
Ideal für dezentrale Installation
Schutzart IP68/IP69K