834
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Module
7
.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
l c
H
Gemeinsame Daten
Slave-Typ
Standard-Slave
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.1
Schutzart
IP68 / IP69K
Befestigung
Montageplatte
Bestellbezeichnung
VBA-2A-G11-I-F
VBA-2A-G11-I-V1
VBA-4A-G11-I/U-F
VBA-4E-G11-I-F
VBA-2E-G11-I/U/PT100-F
VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1
UL File Number
E87056
● ● ●
● ●
Bemessungsbetriebs-
strom
110 mA
● ●
●
60 mA (ohne Sensoren) / max. 200 mA
● ●
75 mA (ohne Ausgänge) / max. 200 mA
●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 analoge Eingänge
Strom: 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA
Spannung: 0 ... 10 V
Pt100: -200 ... 850 °C
● ●
Anzahl/Typ
4 analoge Eingänge
Strom: 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA
●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ●
aus Hilfsspannung U
AUX
● ●
Strombelastbarkeit
140 mA aus AS-Interface
600 mA aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
2 analoge Ausgänge (Strom), 0 ... 20 mA
● ●
4 analoge Ausgänge
Strom: 0 ... 20 mA
Spannung: 0 ... 10 V
●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ●
aus Hilfsspannung U
AUX
●
Strombelastbarkeit
120 mA aus AS-Interface
700 mA aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
Profil
S-7.3.D
● ●
S-7.3.5
● ●
●
S-7.3.6
●
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
●
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ●
● ●
Abmessungen
Höhe H [mm]
35
Durchmesser D [mm]
85
Anschlussbereich l
c
[mm]
11
11
11
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Schutzart IP68/IP69K
Genauigkeit ± 0,1 %
Integriertes Schirmungskon-
zept
Funktionsanzeige für Bus, in-
terne und externe Sensorver-
sorgung, Eingänge
Portbezogene Ausgangsüber-
wachung
Kommunikationsüberwachung
Versorgung der Eingänge aus
AS-Interface oder Hilfsspan-
nung