836
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Anzeige/Bedienung
7
.5
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
H
Gemeinsame Daten
UL File Number
E223176
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
VAA-4A-70MM
VAZ-LAMP-70MM-BU
VAZ-LAMP-70MM-CL
VAZ-LAMP-70MM-GN
VAZ-LAMP-70MM-RD
VAZ-LAMP-70MM-YE
Slave-Typ
Standard-Slave
●
AS-Interface-Spezifikation V3.0
●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
●
Farbe
blau
●
klar
●
grün
●
rot
●
gelb
●
Bemessungsbetriebs-
strom
210 mA
●
leuchtmittelabhängig
● ● ● ● ●
Leuchtmittel
24 V /
7 W
Fassung BA15D
● ● ● ● ●
Anzahl/Typ
4 Halbleiter-Relaisausgänge
●
Versorgung
wahlweise aus AS-Interface oder aus exter-
ner Hilfsspannung U
AUX
●
Strom
AS-Interface:
200 mA für die Signalsäule
U
AUX
:
300 mA pro Lichtelement
●
Spannung
21 ... 31 V
●
Profil
S-8.F
●
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
●
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
● ● ● ● ●
Lebensdauer
leuchtmittelabhängig
● ● ● ● ●
Abmessungen
Höhe H [mm]
65
Durchmesser D [mm]
70
VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V
Glühlampe für Dauerlichtelement Signalsäule
VAZ-MH 100-70MM
Signalsäule Montagehalterung, gerade
VAZ-MH 90°-70MM
Signalsäule Montagehalterung, gewinkelt
VAZ-CLAMP-70MM
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel
VAZ-CLAMP-70MM-90°
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel
VAZ-LED-70MM-*
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, versch. Farben
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Bajonettsystem zur einfachen
Montage und Demontage
Großer Durchmesser
Flexible Zusammenstellung der
Signalelemente
Schutzart IP65
Keine externe Spannungsver-
sorgung notwendig
Modulares System