AS-Interface,
Anzeige/Bedienung
7
.5
838
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
VAZ-CLAMP-70MM
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel für Rohrmontage
Allgemeine Daten
UL File Number
E223176
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP65
Anschluss
Bajonettsystem
-
Bestellbezeichnung
VAZ-CLAMP-70MM-90°
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel für Boden- oder Wand-
montage
Allgemeine Daten
UL File Number
E223176
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP65
Anschluss
Bajonettsystem
Bestellbezeichnung
VAZ-MH 100-70MM
Signalsäule Montagehalterung, gerade
Allgemeine Daten
UL File Number
E223176
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Bestellbezeichnung
VAZ-MH 90°-70MM
Signalsäule Montagehalterung, gewinkelt
Allgemeine Daten
UL File Number
E223176
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)