AS-Interface,
Anzeige/Bedienung
7
.5
840
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
VBA-LT2-G1
Leuchttaster-Modul, Tastenfarbe rot und grün
Allgemeine Daten
Slave-Typ
A/B-Slave
AS-Interface-Spezifikation
V2.1
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom I
e
50 mA (LEDs ein)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP67 nach EN 60529
Anschluss
Flach- oder Rundkabel-Anschluss
(über genormtes EEMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
Bestellbezeichnung
VAA-LT3-F86-V1
Leuchttaster-Modul, 4 Eingänge/4 Ausgänge
Box mit Montagebohrungen für Standardtaster / Leuchten
Allgemeine Daten
Slave-Typ
Standard-Slave
AS-Interface-Spezifikation
V2.0
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom I
e
30 mA (ohne Sensoren) / max. 180 mA
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP65 nach EN 60529 (mit entsprechenden Anzeige- und Bedie-
nelementen)
Anschluss
M12-Rundsteckverbinder
Bestellbezeichnung
VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD
AS-Interface Summerelement mit Quittierung
Allgemeine Daten
Slave-Typ
A/B-Slave
AS-Interface-Spezifikation
V3.0
UL File Number
E223176
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom I
e
80 mA
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Schutzart
IP65
Anschluss
Steckschraubklemmen
Aderquerschnitt:
1,5 mm
2
feindrähtig
Weitere Produkte/Zubehör
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Produkte und Zubehör an:
VAZ-BUZZER/LT-RD
VAZ-LT2-REMOVER
VAZ-LT2-BK
VAZ-LT2-BU
VAZ-LT2-CL
VAZ-LT2-GN
VAZ-LT2-RD
VAZ-LT2-YE