Seite 842 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

842
Ausgabedatum: 07.10.2011
AS-Interface,
Zubehör
7
.6
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
L
W
l c
Gemeinsame Daten
Umgebungstemperatur
-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Anschluss
Flachkabel: Durchdringungstechnik
Bestellbezeichnung
VAZ-T1-FK-G10-V1
VAZ-2T1-FK-G10-V1
VAZ-2T2-FK-G10-V1
VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1
VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1
VAZ-2FK-G10-BRIDGE
Bemessungsbetriebs-
strom
4 A
● ● ●
8 A
● ● ●
Schutzart
IP20
● ●
IP67 / IP68 / IP69K
● ● ●
Anschluss
AS-Interface auf Buchse M12 x 1 (V1)
AS-Interface / ext. Hilfsspannung auf
Buchse M12 x 1 (V1)
AS-Interface / ext. Hilfsspannung auf
2 x Buchse M12 x 1 (V1)
Flachkabel auf Federklemme
AS-Interface / ext. Hilfsspannung auf Feder-
klemme
Flachkabel auf Flachkabel
Abmessungen
Länge L [mm]
40,5
Breite W [mm]
27,7
Höhe H [mm]
21,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
13,3
9,5
Ultra-kompaktes Gehäuse
Befestigungsteil mit unverlier-
barer Schraube
Einfache und schnelle Montage
Durchdringungstechnik mit
vergoldeten Kontaktstiften
PositionsgenaueKontaktierung
durch Einschwenkmechanik

Entwickelt mit FlippingBook Publisher