Seite 846 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

846
Ausgabedatum: 14.10.2011
AS-Interface,
Zubehör
7
.6
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
VAZ-FK-R-BK
VAZ-FK-R-BK 1000M
VAZ-FK-R-YE
VAZ-FK-R-YE 1000M
VAZ-FK-S-BK
VAZ-FK-S-BK-2,5MM
VAZ-FK-S-YE
VAZ-FK-FRNC-YE 1000M
VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M
UL File Number
E130266
● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (233 ... 358 K) ruhend,
-25 ... 85 °C (248 ... 358 K) bewegt
● ● ● ● ● ● ● ●
-40 ... 90 °C (233 ... 363 K) ruhend,
-5 ... 80 °C (268 ... 353 K) bewegt
Kabel
Form
Flachkabel
● ● ● ● ● ● ● ●
Rundkabel
Mantelmaterial
PUR (TMPU)
● ●
Termoplastisches Elastomer (TPE)
● ● ● ●
Gummimischung EM3
● ● ●
Farbe
schwarz (ähnlich RAL 9005)
● ●
● ●
gelb (ähnlich RAL 1012)
● ●
● ● ●
Aderisolation
Termoplastisches Elastomer (TPE)
● ● ● ●
Gummimischung
● ● ●
Thermoplastisches Polypropylen Copoly-
mer (PP-C)
PVC
Aderquerschnitt
Kupfer verzinnt, feinstdrähtig
Querschnitt 1,5 mm
2
● ● ● ● ● ● ●
Kupfer, feinstdrähtig
Querschnitt 2,5 mm
2
Kupfer blank
Querschnitt 1,5 mm
2
UL-Style 2103
● ● ● ●
Kabellänge
100 m
● ● ● ● ● ●
1000 m
● ●
VAZ-FK-CL1
Befestigungsclip für Flachkabel
VAZ-FK-S-STRIPPER
Kabel-Entmantler für Standard AS-Interface Flachkabel
VAZ-FK-R-STRIPPER
Kabel-Entmantler für resistente AS-Interface Flachkabel
VAZ-FK-R-STRIPPER-BLADES
Ersatzklingen
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Resistent gegen Umwelteinflüs-
se
Biegefest
Durchdringungstechnik
Verpolschutz durch Kabelgeo-
metrie
Weitere Produkte
In dieser Gruppe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAZ-FK-S-BK-SEAL
Flachkabeldichdung

Entwickelt mit FlippingBook Publisher