Seite 848 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

AS-Interface,
Zubehör
7
.6
848
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
VAZ-2FK-CL2
Befestigungsclip für AS-Interface-Flachkabel
Mechanische Daten
Montage
Montage auf glatter, fettfreier, sauberer und trockener Oberflä-
che.
Befestigung
Kleb- oder Schraubmontage
Befestigung mit Zylinderkopfschraube und optional Federring.
Bestellbezeichnung
VAZ-DK-G1
Deckel für Unterteile -G1F- und -G1P-
Mechanische Daten
Abmessungen
ca. 80, 45, 8 mm (L, B, H)
Bestellbezeichnung
VAZ-PG11-FKD
Dichtung für AS-Interface-Flachkabel in PG11-Verschraubung
Mechanische Daten
Schutzart
IP67 nach EN 60529

Entwickelt mit FlippingBook Publisher