Seite 866 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

866
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
25.10.11
Identifkationssysteme
mindestens 2900000 Mal beschreiben, wenn alle Speicherblöcke
nacheinander genutzt werden.
Eine fast unbegrenzte Zahl von Schreibzyklen (10
12
) bietet der
ferromagnetische FRAM-Transponder IPC12-58-64K.
Codeträger IPC02
Die Codeträger (nur lesbare Transponder) des Typs IPC02 besitzen
einen weltweit einmaligen Code von 40 Bit Länge. Sie gehören zur
kostengünstigsten RFID-Lösung am Markt und werden vom Hersteller
mit einem nicht veränderbaren Fixcode vorprogrammiert.
Datenträger mit MakeFixcode-Funktion
Spezielle Datenträger des Typs IPC11 (einmalig beschreibbare
Transponder) können durch Programmierung eines eigenen Fixcodes
einen Codeträger emulieren. Der frei programmierbare Fixcode kann
gegen nochmaliges Verändern geschützt werden und der Tag erreicht
dadurch Lesegeschwindigkeiten ähnlich schnell einem „echten“
Codeträger. Die Auswertung oder Zuordnung des Fixcodes kann so im
SPS-Programm erheblich vereinfacht werden.
HF Schreib-/Leseköpfe und Transponder für
IDENT
Control
13,56 MHz Schreib-/Leseköpfe sind weltweit nach ISO und IEC
Standards gut defniert. Aufgrund von herstellerspezifschen
Abweichungen der Chips und einiger Freiheiten in den Normen ist nur
der UID-Code sicher von allen normgerechten Systemen lesbar.
Durch die höhere Trägerfrequenz wird zur Abstimmung eine geringere
Windungsanzahl der Empfangs-/Sendespule benötigt. Daher kann
die Spulengeometrie als „Mäander“ ausgestanzt und in einem smart
label Transponder einfach und kostengünstig mit dem Silizium-
Chip verbunden und z. B. in Scheckkartenformat laminiert werden.
Werden jedoch Anforderungen wie hohe Schutzart, mechanisch
robuste Industrieausführung oder Hochtemperatureinsatz gefordert,
unterscheidet sich der Preis nicht mehr wesentlich von dem anderer
Systeme. Der Einbau oder Aufbau auf Metall ist nur erschwert möglich,
indem entsprechende Abstandshalter angebracht werden. Die
Ausrichtung des Feldes mit Ferritkernen ist aufgrund der geringeren
Windungszahl nicht möglich. Als Richtgröße für den Abstand zum
Metall, sollte mindestens 15 mm gewählt werden. Bei einigen Typen
ist dieser Abstandshalter bereits im Gehäuse integriert. Dies ist bei der
Projektierung von 13,56 MHz-Systemen unbedingt zu berücksichtigen.
13,56 MHz Transponder besitzen typisch 64 Bit UID Code und zusätzlich
einen unterschiedlich großen Datenbereich.
UHF Schreib-/Leseköpfe und Transponder für
IDENT
Control
Im Frequenzbereich 865 ... 928 MHz arbeitende Schreib-/Leseköpfe
arbeiten mit elektromagnetischen Wellen im Fernfeld. Die Transponder
können passiv oder auch aktiv (= mit Batterie) sein und besitzen als
Resonanzelement eine spezifsch geformte Stabantenne. Die passiven
Transponder können sehr günstig hergestellt werden und erreichen
einige Meter Reichweite. UHF Systeme sind jedoch sehr empfndlich
gegenüber Feuchtigkeit und Metall im Lesebereich. Leitfähige
Gegenstände in direkter Umgebung können Wellen refektieren und
durch Interferenzen zu Leselücken führen. Daher ist es sinnvoll UHF
Transponder im bewegten Zustand oder an einer getesteten Position zu
lesen.
Für die Fördertechnik und den Automobilbereich mit gewünschten
Reichweiten von 1 ... 5 Metern bietet dieses System besonders wegen
den geringen Transponderkosten eine kostengünstige Alternative zu
den Mikrowellensystemen. Die hohe Trägerfrequenz ermöglicht einen
großen Datenstrom und extrem kurze Lesezeiten.
8.4
RFID Handhelds
Produktbeschreibung
U n s e r e
H a n d h e l d s
stellen eine
m o b i l e
Erwei terung
des Systems
IDENT
Cont rol
dar. Es stehen RFID Handhelds
für LF und HF Transponder
zur Verfügung. Die gelesenen
Daten
können
im
Gerät
zwischengespeichert und mit einem
Prefx, Sufx, einem Zeitstempel sowie
einer Checksumme versehen werden,
wodurch sich die Geräte sicher in Logistik-
und Produktionsprozesse integrieren lassen.
LC-Display und Tastatur
Das Handy-ähnliche Design erlaubt eine intuitive
Bedienung. Das Handheld verfügt über eine Tastatur und ist mit einem
mehrzeiligen Display ausgestattet.
Anwendungsspezifsche Funktionen
Mit Hilfe der Programmiersprache JavaScript lassen sich alle Befehle in
einer Routine ausführen, die Softkeys belegen und die Anzeige steuern.
Wenn Sie eine eigene Oberfäche für das Gerät erstellen wollen, wenden
Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
Schnittstellen
Das Handheld verfügt über verschiedene Schnittstellen, über die es mit
einem Rechner kommunizieren kann. Neben der kabellosen Bluetooth-
Schnittstelle besitzt das Handheld die kabelgebundenen Schnittstellen
RS 232, PS/2 und USB. Die Parameter der einzelnen Schnittstellen
stellen Sie direkt über die Oberfäche des Handhelds ein. Passendes
Schnittstellen-Zubehör ist bei Pepperl+Fuchs erhältlich.
Stromversorgung
Ein Lithium-Ionen-Akku sorgt für die Stromversorgung des Handhelds.
Akkus und Ladegeräte sind optional bei Pepperl+Fuchs erhältlich.
8.5
LF Schreib-/Lesestation IPT1-FP
Sind die IDENT-Lesepunkte über weite Strecken in der Anlage verteilt,
bietet sich das IPT1-FP System an. Diese Schreib-/Lesestationen
mit maximal 100mm Reichweite beinhalten neben dem eigentlichen
Schreib-/Lesekopf auch die Auswertung und die Feldbusschnittstelle
in einem Gerät. Diese Geräte sind für den harten Industrieeinsatz
ausgelegt. Sie erfüllen die Schutzart IP67 und können direkt an die
übergeordnete Steuerung angeschlossen werden. Dabei stehen
serielle Schnittstellen für eine einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindung,
adressierbare RS 485-Schnittstellen zum Aufbau eines einfachen
Bussystems sowie Feldbusschnittstellen für PROFIBUS und INTERBUS
zur Verfügung. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie bieten wir
Spezialausführungen in Edelstahl an.
8.6
2,45 GHz Schreib-/Lesestation
(System MT)
Das System MT besteht aus einem Schreib-/Lesegerät
und den Code- oder Datenträgern. Die Code- oder
Datenträger enthalten einen unveränderlichen
Code bzw. Speicher für veränderbare
Daten.
Das
Schreib-/Lesegerät
übernimmt die Datenübertragung
zu
den
Code-
und
Datenträgern
und
kann
über Ethernet oder serielle
Schnittstelle direkt an einen
übergeordneten Rechner, z. B. PC
oder SPS, angeschlossen werden. Das
Schreib-/Lesegerät kann auch im Stand-
Alone-Betrieb eingesetzt werden.
Identifikationssyteme RFID
8
Identifikationssysteme RFID,
Auswerteeinheiten
8
.1
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Identifikationssysteme RFID,
Handhelds
8
.3
Identifikationssysteme RFID,
Zubehör
8
.4

Entwickelt mit FlippingBook Publisher