Seite 870 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

870
Ausgabedatum: 07.10.2011
Identifikationssysteme RFID,
Auswerteeinheiten
8
.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
l c
Gemeinsame Daten
Schreib-/Lesekopfanzahl
max. 4
alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren
UL File Number
E87056
LC-Display
zweizeiliges Multifunktionsdisplay mit 12 Zeichen pro Zeile
Taster
4 Tasten: ESC, aufwärts, abwärts und Return
Bemessungsbetriebs-
spannung
20 ... 30 V DC , PELV
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Montage
Aufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung
Bestellbezeichnung
IC-KP-B17-AIDA1
IC-KP-B5-V23
IC-KP-B6-2V15B
IC-KP-B6-SUBD
IC-KP-B6-V15B
IC-KP-B7-V95
IC-KP-R2-V1
Stromaufnahme
2 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
● ● ● ● ● ●
8 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
Übergeordneter Feldbus
Physikalisch
DeviceNet
Ethernet
RS 232
RS 485
● ● ● ●
Protokoll
ASCII
CIP
INTERBUS-Fernbus
PROFIBUS DP nach DIN EN 50170
● ● ●
SMTP
HTTP
TCP/IP (Port 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Schutzart
IP40
IP65
IP67
● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
107
107
Breite W [mm]
148
148
Höhe H [mm]
73
73
Anschlussbereich l
c
[mm] 10
10
V1S-G-0,15M-PUR-ABG-SUBD
Adapter M12 auf Sub-D zum PC-Anschluss mit Nullmodemkabel
DNV95-G-TERM
Busabschluss für DeviceNet
DNV95-G-5M-PVC-V95-G
Verbindungskabel, DeviceNet, 7/8" auf 7/8", PVC-Kabel
ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G
Abschlusskabel für PROFIBUS mit Abschlusswiderstand
ICZ-TR-V15B
Abschlusswiderstand für PROFIBUS
ICZ-TR-CAN/DN-V15
Abschlusswiderstand für DeviceNet, CANopen
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
ICZ-AIDA1-MSTB
Steckverbinder MSTB
ICZ-AIDA1-B
Blindstopfen für IC-KP-B17-AIDA1
ICZ-AIDA1-V45
Steckverbinder für RJ-45
DNV95-G-0M-T-0M-V95-G-L
T-Verteiler für DeviceNet
V15B-G-5M-PUR ABG-V15B-G
Buskabel PROFIBUS, M12 auf M12, PUR-Kabel
V45-G-10M-V45-G
Netzwerkkabel RJ-45, Kategorie 5
V1-G-5M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
ICZ-3T-0,2M-PUR ABG-V15B-G
Y-Verbindungskabel für PROFIBUS
VAZ-PB-DB9-W
PROFIBUS Sub-D-Stecker mit schaltbarem Abschlußwiderstand
IVZ-K-R2
Nullmodemkabel
VAZ-PB-CABLE
PROFIBUS PA-Kabel
V15B-G
Kabeldose, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
V15SB-G
Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar
RFIDControl
Software für RFID Identifikationssysteme
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Max. 4 Schreib-/Leseköpfe an-
schließbar
Alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe
und 2 Triggersensoren an-
schließbar
LED-Zustandsanzeige für Bus-
kommunikation und Schreib-/
Leseköpfe
LCD-Anzeige mit Hintergrund-
beleuchtung
Direktbedienung über 4 Tasten
Weitere Produkte
Als weitere Auswerteeinheit in der Frequenz
2,45 GHzbieten wir folgende Produkte an:
MTT6000-F120-B12-V45
Schreib-/Lesegerät
MTO-C1, MTO-C2
Transponder
MTM-C1, MTM-C2
Transponder
MTA-C1V1, MTA-C1V2
Kartenhalter

Entwickelt mit FlippingBook Publisher