872
Ausgabedatum: 07.10.2011
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D1
D
L
l t
Pos. A
l c
l 1
Gemeinsame Daten
UL File Number
E87056
Leistungsaufnahme
1,8 W
Zündschutzart
¬
II 2G EEx d IIC T6/T5
¬
II 2D EEx tD A21 IP68 T80°C/95°C
ATEX-Richtlinie 94/9/EG EN 60079-0:2006, EN 60079-1:2004, EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Schutzart
IP68
Montage
bündig
Bestellbezeichnung
IQH1-30GM105-EXD dS64M-1038
IPH-30GM105-EXD dS64M-1038
Arbeitsfrequenz
125 kHz
●
13,56 MHz
●
Abmessungen
Länge L [mm]
105
Durchmesser D [mm]
30
Kappendurchmesser D
1
[mm]
38
Kappenlänge l
1
[mm]
38
Schreib-/Lesekopf mit Gewinde
M30 x 1,5
Druckfest gekapselt
ATEX-Zulassung für Zone 1
und Zone 21
Schutzart IP68
3 m Anschlusskabel