874
Ausgabedatum: 07.10.2011
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
´
Gemeinsame Daten
Leistungsaufnahme
30 W
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Schutzart
IP54
Bestellbezeichnung
IUH-F117-V1-CN
IUH-F117-V1-EU
IUH-F117-V1-US
Arbeitsfrequenz
865,1 ... 867,9 MHz
●
902 ... 928 MHz
●
920,5 ... 924,5 MHz
●
Abmessungen
Länge L [mm]
320
Breite W [mm]
180
Höhe H [mm]
116
IUC71-50
Datenträger
IUC73-F153
Datenträger
IUC75-F155
Datenträger
IUC74-F154
Datenträger
IUC72-C6-T10
Datenträger
IUC72-F151-M
Datenträger
IUC72-F152-M
Datenträger
IUC71-F150-T11
Datenträger
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
IUZ-MH10
Montagezubehör für Wandmonatge
IUZ-MH11
Montagezubehör für Rohrmonatge
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
3 LEDs zur Funktionsanzeige
Anschluss über Steckverbinder
M12 x 1