878
Ausgabedatum: 07.10.2011
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
H
Gemeinsame Daten
Arbeitsfrequenz
13,56 MHz
IQC21-16
IQC21-30P
IQC21-50P
IQC21-58
IQC21-85-T13
IQC22-22-T9
IQC22-39
Typ/Größe
EEPROM 1024 Bit
ROM 64 Bit
●
EEPROM 112 Byte
●
EEPROM 2 kBit
ROM 64 Bit
● ●
EEPROM 896 Bit
ROM 64 Bit
● ● ●
Umgebungstemperatur
-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
●
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
140 °C (413 K) für 20% Reduktion des
Grenzabstands
200 °C (473 K) für 4000 Stunden oder 1500
Zyklen
220 °C (493 K) für 2000 Stunden oder 500
Zyklen
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
120 °C für 100 h
220 °C für 30 s
●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
●
-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
●
Schutzart
IP67
● ● ● ●
●
IP68
● ●
Abmessungen
Höhe H [mm]
2,9 3 5 20,1 15 3 21,5
Durchmesser D [mm]
16 30 50 58 85 22 39
IQZ-MH-85
Abstandshalter für Code-/Datenträger
IPZ-MH50
Abstandshalter für Code-/Datenträger
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
64 Bit Fixcode
Konform mit ISO 15693
Von beiden Seiten lesbar und
beschreibbar