880
Ausgabedatum: 07.10.2011
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
Bestellbezeichnung
IPC02-C1
IPC03-C1
IQC22-C1
IQC24-C1
IQC22-C4
IUC72-C8-T14
Arbeitsfrequenz
125 kHz
● ●
13,56 MHz
● ● ●
865 ... 928 MHz
●
Typ/Größe
EEPROM 2 kBit
ROM 64 Bit
●
●
EEPROM 928 Bit
ROM 32 Bit
●
EEPROM 992 Byte
ROM 64 Bit
●
ROM 64 Bit (40 Bit Code, 24 Bit Datensiche-
rung)
●
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
● ●
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
●
Schutzart
IP20
●
IP67
● ● ● ●
●
Montage
vorzugsweise frei hängend
●
Abmessungen
Länge L [mm]
85,6
116 42,2 150
Breite W [mm]
54
64,5 30 40
Höhe H [mm]
0,8
5 0,6 0,1
Von beiden Seiten lesbar und
beschreibbar
ISO-Scheckkartenformat
Batterieloser Datenträger
Batterieloser Codeträger
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
IQC41-C1
ISO 14443