882
Ausgabedatum: 07.10.2011
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
Bestellbezeichnung
IQC21-50F-T10
IQC33-50F-T10
IUC72-F151-M
IUC72-F152-M
IUC73-F153
IUC75-F155
IUC76-F157-M
Arbeitsfrequenz
13,56 MHz
● ●
865 ... 955 MHz
● ● ● ● ●
Speichertyp/-größe
EEPROM 896 Bit
ROM 64 Bit
●
FRAM 16 kBit
ROM 64 Bit
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
●
-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
●
-35 ... 85 °C (-31 ... 185 °F)
●
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
● ●
-40 ... 93 °C (-40 ... 199,4 °F)
●
-45 ... 100 °C (-49 ... 212 °F)
●
Schutzart
IP67
● ● ●
IP68
●
●
IP68/NEMA 6P/12
● ●
Montage
vorzugsweise auf Kunststoff, Holz oder
Papier aufbaubar
●
vorzugsweise auf Metall aufbaubar
● ●
●
EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung
BVS 05 ATEX E 092
●
Abmessungen
Länge L [mm]
50,8 51 47,5 60 58 127 51
Breite W [mm]
50,8 51 51,5 14 50 38 36,3
Höhe H [mm]
5,3 6,5 10 12 12 6 7,5
ICZ-MH30-25-T10
Abstandshalter für Code-/Datenträger
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Arbeitsfrequenz 868 MHz
Robustes Gehäuse geeignet für
rauen Industrieeinsatz
Von beiden Seiten lesbar und
beschreibbar