Seite 898 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

898
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
KCY1-6SR-B
Art
2-zeilige 7-Segment LCD-Anzeige mit Vorzeichen
Anzahl Dekaden
6
Anzeigewert
Ziffernhöhe 7 mm
Rückstellung
manuell oder extern
Betriebsspannung
2 x 3,6 V Batterien
Zählfrequenz
25 Hz
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
Masse
80 g
Abmessungen
48 mm x 48 mm x 85 mm
Befestigung
Spannbügel (Maß 50,5 mm x 54,5 mm)
Additions-/Subtraktions-Vor-
wahlzähler
Einfache Vorwahleinstellung
über eine Taste pro Stelle
Gut ablesbare 2-zeilige LCD-
Anzeige
Mit Batteriebetrieb
PNP- und NPN-Sensoren an-
schließbar
Relaisausgang
Eingang für Tastaturverriege-
lung
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
+3 V DC für Klemme 2
Tastaturverriegelungseingang
Relaiskontakt
Relaiskontakt
AC/DC Optokoppler Zähleingang
AC/DC Optokoppler Rücksetzeingang
gemeinsamer AC/DC-Eingang
für Klemmen 5 und 6
3 1
4 5 6 7
2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher