900
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Gemeinsame Daten
Art
7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzahl Dekaden
6
Rückstellung
manuell oder extern
Lagertemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
Befestigung
Spannbügel
Bestellbezeichnung
KCT-6S-C
KCT-6ST-C
KCT1-6ST-V
KCT2-6ST-V
Anzeigewert
Ziffernhöhe 14 mm
●
Ziffernhöhe 8 mm
● ● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
● ●
90 ... 250 V AC
●
90 ... 260 V AC
●
Leistungsaufnahme
max. 6 W
●
max. 7 W
●
1,5 W
● ●
Zählfrequenz
20 kHz
●
30 Hz / 20 kHz
● ●
30 Hz / 20 kHz (bei Zählung mit Phasendis-
kriminator max. 11 kHz)
●
Optokoppler
Halbleiterausgang 30 V, 15 mA
● ● ●
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
● ● ●
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
●
Anschluss
Schraubklemme, 7-polig ,
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm
2
●
2 steckbare Schraubklemmen, 7-polig
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm
2
●
2- und 7-polige steckbare Anschlussklem-
men, Aderquerschnitt
1,5 mm
2
●
5-polige Schraubklemme ,
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm
2
●
Masse
ca. 150 g
●
ca. 200 g
●
48 g
● ●
Abmessungen
48 mm x 24 mm x 65 mm
● ●
48 mm x 48 mm x 106 mm
●
96 mm x 48 mm x 90 mm
●
Zähler/Timer/Tachometer
LED-Anzeige, rot
Addierend/subtrahierend über
2 getrennte Eingänge
Bedienung über Tastatur
Steckerbelegung X2
Klemme
Nr.
1
2
AC-Version
Spannungsversorgung
90 ... 260 V AC
Spannungsversorgung
90 ... 260 V AC
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
AC-Version
Optokoppler Ausgang Kollektor
Optokoppler Ausgang Emitter
SET
INP B
INP A
GND
+24 V out
Steckerbelegung X1
21 3 4 5 6 7
21
X2
X1
4
5
3
2
6
7
1
Input B
Reset
Input A
10 ... 30 V DC
GND
Optokopplerausgang
(nur für KCT-6ST-C)
Zählwerk
mit Anzeige
Polaritätssteuerung
Steckerbelegung X1
Versorgungsspannung und Ausgänge
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
AC-Version
Optokopplerausgang 1 Kollektor
Optokopplerausgang 1 Emitter
Optokopplerausgang 2 Emitter
nicht belegt
Optokopplerausgang 2 Kollektor
Spannungsversorgung
90 ... 250 V AC
Spannungsversorgung
90 ... 250 V AC
10 ... 30 V
DC-Version
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
0 V DC (GND)
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
AC-Version
Sensor-
versorgungs-
spannung
Bezugsspannung
Zähleingang A
Zähleingang B
Rücksetzeingang
Toreingang
Tastaturverriegelungseingang
10 ... 30 V
DC-Version
nicht belegt
nicht belegt
Benennung
+24 VDC
0 VDC
(GND)
INP A
INP B
RESET
GATE
KEY
Steckerbelegung X2
Eingänge
3
7
1
4 5 6
2
3
7
1
4 5 6
2
X2
X1
KCT2-6ST-V
KCT-6S-C
KCT-6ST-C
KCT1-6ST-V