904
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Gemeinsame Daten
Rückstellung
manuell oder extern
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Schutzart
IP65 (Frontseite)
Umgebungstemperatur
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Bestellbezeichnung
KC-LCD-24-24VDC
KC-LED-96-1T-24VDC
Art
6-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot
●
7-stellige 7-Segment LCD-Anzeige
●
Anzeigewert
Ziffernhöhe 14 mm
●
Ziffernhöhe 8 mm
●
Zählfrequenz
30 Hz / 60 kHz
bei Positionsanzeige max. 25 kHz
●
Lagertemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
●
Masse
ca. 140 g
●
ca. 40 g
●
Abmessungen
48 mm x 24 mm x 53,5 mm
●
96 mm x 48 mm x 89,4 mm
●
PNP- und NPN-Sensoren an-
schließbar
Zähler/Timer/Tachometer
1 Vorwahlwert mit Transistor-
ausgang
Addierend/subtrahierend über
2 getrennte Eingänge
Steckerbelegung X2
Klemme
Nr.
1
2
DC-Version
Spannungsversorgung
0 V DC (GND)
Spannungsversorgung
10 ... 30 V DC
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
DC-Version
Optokoppler Ausgang Kollektor
Optokoppler Ausgang Emitter
SET
INP B
INP A
n.c.
n.c.
Steckerbelegung X1
21 3 4 5 6 7
21
X2
X1
Funktion und Pin-Belegung
Pin
Aufschrift
Funktion
1
10 - 30 V DC
Versorgungsspannung +Ub
2
GND
0 V DC
3
GND
0 V DC
4
INP PNP
schneller Zähleingang
5
INP NPN
langsamer Zähleingang
6
RESET
Aktivierungseingang
ENABLE
Reset
7
RESET
Reset-Eingang
8
n.c.
nicht belegt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
+Ub
GND
KC-LED-96-1T-24VDC
KC-LCD-24-24VDC