Seite 906 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

906
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Prozessanzeigen
9
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
DA5-IU-C
Vorwahl
keine
Datenspeicherung
10
6
Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM
Programmierung
menügeführt über Tastatur
Art
7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzahl Dekaden
5
Anzeigewert
Ziffernhöhe 8 mm
Anzeigebereich
-19999 ... 99999
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme
1,5 VA
Impedanz
1 MOhm
Spannung
max. 30 DC
Analoger Spannungseingang
0 ... 10 V / 2 ... 10 V DC
Analoger Stromeingang
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
80 % (nicht kondensierend)
Anschluss
Schraubklemme, 7-polig
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm
2
Abmessungen
48 mm x 24 mm x 65 mm
Befestigung
Spannbügel/Frontrahmen
Helle kontrastreiche 5-stellige
LED-Anzeige
Vornullenunterdrückung
Dezimalpunkt einstellbar
Maximalwert- und Minimalwert-
Anzeige
Klemme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
10 ... 30 V DC
0 V (GND)
0 V LATCH
LATCH
Stromeingang
0 V Messsignal
Spannungseingang
1 2 3 4 5 6 7

Entwickelt mit FlippingBook Publisher