908
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Prozessanzeigen
9
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Gemeinsame Daten
Datenspeicherung
EEPROM
Programmierung
menügeführt über Tastatur
Art
5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzeigewert
Ziffernhöhe 8 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC galvanisch getrennt
Umgebungstemperatur
-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
85 % (nicht kondensierend)
Abmessungen
48 mm x 24 mm x 68,3 mm
Schutzart
IP65 (Frontseite)
Bestellbezeichnung
KT-LED-24-PT100-24VDC
KT-LED-24-TC-24VDC
Anzeigebereich
-1999,9 ... 9999,9
●
-999,9 ... 1999,9
●
Temperaturanzeige in °C oder
°F
Auflösung bis 0,1 °C
Superhelle große LED-Anzeige
Galvanische Trennung
Verpolschutz
Für Thermoelemente J, K und N
RTD-Typen Pt100, Ni100 in
2-, 3-, oder 4-Leitertechnik
Anschlussbelegung
Pin
Funktion
1
10 - 30 V DC
Versorgungsspannung
2
0 V DC (GND)
3
Latch-Eingang
4
nicht belegt
5
Thermoelement “+”
6
nicht belegt
7
Thermoelement “-”
Elektrischer Anschluss
Versorgungsspannung / Latch-Eingang
Thermoelement-Sensor
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
10 ... 30 V DC
0 V DC (GND)
1 2 3 4 5 6 7
+ -
n.c.
n.c.
Anschlussbelegung
Pin
Funktion
1
10 - 30 V DC
Versorgungsspannung
2
0 V DC (GND)
3
Latch-Eingang
4
Pt100/Ni100
5
Pt100/Ni100
6
Pt100/Ni100
7
Pt100/Ni100
Elektrischer Anschluss
Versorgungsspannung / Latch-Eingang
2-Leiter-Widerstandsthermometer
3-Leiter-Widerstandsthermometer
4-Leiter-Widerstandsthermometer
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
10 ... 30 V DC
0 V DC (GND)
1 2 3 4 5 6 7
ϑ
1 2 3 4 5 6 7
ϑ
1 2 3 4 5 6 7
KT-LED-24-TC-24VDC
KT-LED-24-PT100-24VDC