Seite 910 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

910
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Drehzahl- und Stillstandswächter
9
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
KFU8-DW-1.D
Bemessungsspannung
196 ... 250 V AC ; 98 ... 127 V AC; 47 ... 63 Hz
20,4 ... 28 V DC
Leistungsaufnahme
AC: < 5 VA
DC: < 5 W
Art
4stellige 7-Segment-Anzeige, rot, 7 mm Ziffernhöhe
Anzeigebereich
0,002 ... 9999 Hz oder
0,01 ... 9999 min
-1
Parametrierung
menügeführt über Tastatur
Schaltzustand
LED gelb, 3 mm
Anschluss
Klemmen 8-, 9+
Anschließbare Sensortypen
NAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6
Eingangsfrequenz
0,002 ... 40000 Hz, Impulslänge/-dauer:
12
s
Anschluss
Klemmen 7+, 13- Sensorversorgung
Klemmen 14, 15 npn/pnp Eingang (galvanisch getrennt)
Anschließbare Sensortypen
Zwei-, Drei- oder Vierdraht-Näherungsschalter, inkrementale Drehgeber
oder extern erzeugte Impulse 16 ... 30 V
Anlaufüberbrückung
Triggerung durch externes Signal 16 ... 30 V oder Brücke Kl. 2/3 ein-
schalten oder durch Einschalten der Versorgungsspannung (Kl. 2 und
Kl. 3 dauernd gebrückt)
Überbrückungszeit
0,1 ... 999,9 s (externes Triggersignal)
Relais
1 Wechsler
Schließer, Öffner, COM
Sensorversorgung
24 V DC ± 10 %, 30 mA , kurzschlussfest
Verzögerung
20 ms (inkl. Rechenzeit)
Umgebungstemperatur
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schutzart
IP20
Anschluss
Kodierte, abziehbare Klemmen , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm
2
Befestigung
Aufschnappen auf 35 mm-Normschiene nach DIN EN 50022 oder
Schraubbefestigung durch ausziehbare Laschen im 90 mm-Raster
Drehzahlüberwachung bis
40 kHz
1 Vorwahlwert mit Relaisaus-
gang und LED-Anzeige
2-, 3-, 4-Draht und NAMUR Sen-
soren sowie Drehgeber an-
schließbar
Anlaufverzögerung
Menügeführte Bedienung über
4 Fronttasten
Periodendauermessung
Ausgangssignal invertierbar
Refresh der Anzeige zwischen
0,1 ... 2,5 sek. einstellbar
L+
L–
8
9
L+
L–
15
14
13
7
L+
L–
8
9
L+
L– 13
7
15
14
L+
L–
15
14
13
7
L+
L– 13
7
15
14
L+
L–
15
14
13
7
L+
L–
L+
16-30 V
0 V L–
15
14
15
14
13
7
gelb
NAMUR-
Sensor
NAMUR-
Drehgeber
DC-3-Draht-
Sensor, PNP
DC-3-Draht-
Sensor, NPN
DC-2-Draht-
Sensor, PNP
DC-2-Draht-
Sensor, NPN
Drehgeber,
Gegentaktendstufe
Drehgeber,
Gegentaktendstufe
Externes
Rechtecksignal
Spannungs versorgung 24 V DC
Spannungsversorgung 230 V AC
Spannungsversorgung 115 V AC
Nicht beschaltet
Signalgeber-
versorgung GND
Signalgeber-
versorgung GND
Signalgeber-
versorgung 24 V DC
Galvanisch getrennter
Eingang
für PNP und NPN
Triggereingang für
Anlaufüberbrückung
Signalgeber-
versorgung 24 V DC
Externes Triggersignal
Mit Brücke: Triggerung der
Anlaufüberbrückung durch
Einschalten der Versorgungs-
spannung
Relaisausgang
9
NAMUR L+
NAMUR L-
8
7
3
2
1
15
14
13
6
COM
NC
NO
4
L+
5
L-
16
L1 (230 V)
17
L1 (115 V)
18
N
12
11
10

Entwickelt mit FlippingBook Publisher