Seite 912 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

912
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Signalkonverter
9
.4
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
K23-SSI/R2/IU-C
Bemessungsbetriebsspannung
18 ... 30 V DC
Bemessungsbetriebsstrom
170 mA bei 18 V DC (5,5 V nicht angeschlossen)
120 mA bei 30 V DC
Versorgung
Encoder: 5,5 V ±5 %, max. Last 150 mA
Eingangstyp
SSI
Eingangsformat
Gray-Code, Binär-Code
Auflösung
13, 21 oder 25 Bit
Eingangstyp
Set
Anzahl/Typ
analog
Ausgangsstrom
0/4 ... 20 mA (< 150
) bei ±10 V DC (> 5 k
)
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Anschluss
Schraubklemmen , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm
2
Geeignet zum Anschluss von
Sensoren und Absolutwertge-
bern mit SSI-Schnittstelle
Analogausgang
0/4 mA ... 20 mA
RS 232/RS 485-Schnittstelle
zum seriellen Auslesen der
Sensor-Informationen
SSI: Master- oder Slave-Betrieb
Vorgabemöglichkeit für beliebi-
ge Linearisierungs-Kennlinien
Zusatzfunktionen wie z. B. Bit-
Ausblendung, Rundlauffunkti-
on
Versorgung 18 V DC ... 30 V DC
Klemmen
(RS 485)
Sub-D 9-polig
(RS 232)
Nur PIN 2, 3 und 5 verbinden.
Der Anschluss anderer PINs
führt zur Störung des RS 485-Signals.
Analoger Ausgang
± 10 V
Analog G
DN (-)
Aux 5,5 V out
(max. 150 mA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0/4 ... 20 mA
GND (-)
SSI Data (-)
SSI Data (+)
Set
SSI- Clock (-)
SSI-
Clock (+)
GDN (-)
18 V DC ... 30
V DC
( typ. 200 mA)
POWER
5 4 3 2 1
9 8 7 6
9
+5 V
8 T+
7 T-
6
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1 R-
5 4 3 2 1
9 8 7 6
9
-
8
-
7
-
6
-
5 GND
4
-
3 TxD
2 RxD
1
-

Entwickelt mit FlippingBook Publisher