Seite 916 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

916
Ausgabedatum: 07.10.2011
Impulsauswertegeräte,
Sensorendstufen/Relais
9
.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
KCD2-R
LED gelb
Schaltausgang
Betriebsspannung
24 V DC ± 15 %
Betriebsstrom
16 mA
Anschluss
Klemmen 2+, 3-
Anschließbare Sensortypen
PNP oder NPN 3-Draht-Sensoren
Schaltfrequenz
10 Hz
Relais
1 Wechsler
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schutzart
IP20
Anschluss
selbstöffnende Apparateanschlussklemmen,
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm
2
Abmessungen
20 mm x 60 mm x 40 mm
Relaisausgang mit 1 Wechsler,
Schaltzustandsanzeige LED
gelb
Freilaufdiode
Kompaktes Klemmengehäuse
Befestigung durch Aufschnap-
pen auf 35 mm Normschiene
nach DIN EN 50022
5
6
4
2+
3-
Ausgang
Eingang

Entwickelt mit FlippingBook Publisher