A
usgabedatum: 10.10.2011
92
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Ausgabedatum: 05.10.2011
924
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör
10
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehör,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
M12 x 1 Verbindungskabel
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
Rändelmutter geeignet für
Werkzeugmontage
■
Rüttelsicherung durch
mechanische Rastung
■
Vergoldete Kontakte
35.1
30.45
M12 x 1
14.2
L
30.45
M12 x 1
14.2
35.1
27.8
14.8
14.2
M12 x 1
35.1
L
30.5
14.8
M12 x 1
14.2
35.1
14.8
M12 x 1
45
L
47.9
M12 x 1
14.2
14.8
M12 x 1
45
L
30.45
M12 x 1
14.2
35.1
27.8
14.8
14.2
M12 x 1
35.1
L
48.2
M12 x 1
14.8
35.1
30.45
M12 x 1
14.2
L
47.9
M12 x 1
14.2
27.8
14.8
14.2
M12 x 1
35.1
L
48.2
M12 x 1
14.8
Gemeinsame Daten
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 90 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 908
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart
IP67 / IP68 / IP69K (IP67 nur geschirmte Ausführung)
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
TPU, grün
Überwurfmutter /
Überwurfstecker
Zink-Druckguss
A-kodiert
Bestellbezeichnung
V11-...-V11-...
V1-...-V1-...
V15-...-V15-...
V19-...-V19-...
Polzahl
3
●
4
●
5
●
8
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V
●
60 V
●
250 V
● ●
Max. Betriebsstrom 2 A
●
4 A
● ● ●
Unser Typenschlüssel - Ihre Bestellbezeichnung
Nutzen Sie unseren Typenschlüssel, um sich Ihr Produkt einfach und
komfortabel selbst zu konfigurieren. Wir zeigen Ihnen wie!
Wählen Sie zum Beispiel einfach das gewünschte Kabelmaterial und die gewünsch-
te Länge, tragen Sie diese an den freien Stellen im Typenschlüssel ein und fertig ist Ihre
Bestellbezeichnung!
Beispiel
Sie benötigen folgende M12 Verbindungsleitung:
■■
M12 Buchse gerade auf M12 Stecker gerade, 4-polig
■■
Halogenfreie PUR-Leitung, grau
■■
1 m Leitungslänge
Wie anhand der Darstellung zu erkennen ist, lautet die korrekte Bestellbezeichnung:
V1-G-1M-PUR-V1-G
.
lektrische Verbindungstechnik
M12 x 1 Verbindungskabel
Bestellbezeichnungen
Elektrischer Anschluss
1
3
4
1
3
2
4
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
3
4
1
3
4
2
1
V11
V11
V15
V15
V1
V1
Verfügbarkeit
A-kodiert
Geschirmt
1
3
2
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
3
4
2
V1
V1
1
1
V15
V15
Leitungsqualität
V11 V1 V15 V19
– PVC
PVC, grau (0,34 mm²)
◊ ◊ ◊ –
BK PVC-U
PVC, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
YE PVC-U
PVC, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
– PUR
PUR, halogenfrei, grau (0,34 mm²)
◆ ◆ ◆ –
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
YE PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, gelb (0,34 mm²)
◊ ◊ – –
BK PUR-U
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,25 mm²)
– – – ◆
BK PUR-U/0,75
PUR, halogenfrei, UL-zugelassen, schwarz (0,75 mm²)
– – ◊ –
– PUR H/S
PUR, halogenfrei, strahlenvernetzt, orange (0,34 mm²)
– ◊ – –
OR POC
POC, weld-spatter resistant, orange (0,34 mm²)
– ◊ – –
Geschirmte Leitungsqualität
BK PUR-U/ABG
PUR, halogenfrei, geschirmt, UL-zugelassen, schwarz (0,25 mm²)
– – – ◆
– PUR-ABG
PUR, halogenfrei, geschirmt, grau (0,34 mm²)
– ◆ ◆ –
Leitungslänge in m
0,3 bis 50
Polzahl
V11
3-polig
V1
4-polig
V15
5-polig
V19
8-polig
V . . – . – . . . . M – . . . . . . . . . . – V . . – .
Bauform
G
gerade
W
gewinkelt
Für Edelstahl-Überwurfmutter V4A ergänzen, z. B.
WV4A, GV4A
◆
Standard, in den Leitungslängen 0,6 m, 1 m und 2 m ab Lager verfügbar
◊
Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
–
Nicht verfügbar
Zubehör.indb 921
10.10.2011