Ausgabedatum: 10.10.2011
928
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Rändelmutter geeignet für
Werkzeugmontage
■
■
Rüttelsicherung durch
mechanische Rastung
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 90 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart
IP67 / IP68 / IP69K (IP67 nur geschirmte Ausführung)
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
TPU, grün
Überwurfmutter
Zink-Druckguss
Bestellbezeichnung
V11-...
V1-...
V15-...
V17-...
V19-...
Polzahl
3
●
4
●
5
●
7 + Schirm
●
8
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V
● ●
60 V
●
250 V
● ●
Max. Betriebsstrom 2 A
● ●
4 A
● ● ●
14.8
M12 x 1
45
L
27.8
14.2
M12 x 1
35.1
L
Zubehör.indb 928
10.10.2011