Ausgabedatum: 10.10.2011
936
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
Technical Specifcations
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 250 V
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 90 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart
IP67 / IP68 / IP69K
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
TPU
Überwurfmutter
Zink-Druckguss
14.8
M12 x 1
45
L
27.8
14.2
M12 x 1
35.1
L
■
■
Geeignet für NAMUR-Technik
■
■
Kabelfarbe blau
■
■
Rändelmutter geeignet für
Werkzeugmontage
■
■
Rüttelsicherung durch
mechanische Rastung
■
■
Vergoldete Kontakte
Bestellbezeichnung
V1-...-N-...
V1-...-N4-...
Polzahl
2
●
4
●
Zubehör.indb 936
10.10.2011