Ausgabedatum: 10.10.2011
954
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
• Schnappverriegelung
• Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 3 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 70 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart
IP65
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
PUR, schwarz
L
34.7
∅9
L
∅9
18.2
27.9
Bestellbezeichnung
V3-...R-...
V31-...R-...
Polzahl
3
●
4
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V
●
60 V
●
Zubehör.indb 954
10.10.2011