Ausgabedatum: 10.10.2011
960
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
Technical Specifcations
■
■
Rändelmutter geeignet für
Werkzeugmontage
■
■
Vergoldete Kontakte
■
■
Grifkörper und Mantelfarbe
gelb
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 90 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart
IP67/IP69K
Material
Kontakte
CuSn / Au
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
TPU, gelb
Überwurfmutter
Messing, vernickelt
L
44
1/2"
∅14.8
46.8
1/2"
∅14.8
Bestellbezeichnung
V12-...
V124-...
V125-...
Polzahl
3
●
4
●
5
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 60 V AC/DC
●
250 V AC/DC
●
●
L
44
1/2"
∅14.8
L
34.5
∅14.8
1/2"
27.4
Zubehör.indb 960
10.10.2011