Ausgabedatum: 10.10.2011
962
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Rüttelsicherung
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 600 V AC/DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -40 … 105 °C für Grifkörper, Informationen zur Leitungsqualität fnden Sie ab
Seite 922
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
PVC, gelb
Überwurfmutter
Aluminium eloxiert
Bestellbezeichnung
V93-...
V94-...
V95-...
Polzahl
3
●
4
●
5
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 8 A
●
10 A
●
13 A
●
L
58
∅25
7/8-16
L
46
39
∅25
7/8-16
L
58
∅25
7/8-16
58
∅25
7/8-16
Zubehör.indb 962
10.10.2011