Ausgabedatum: 10.10.2011
966
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
Gemeinsame Daten
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 85 °C
Mechanische Daten
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
Zink-Druckguss, vernickelt
Überwurfmutter
CuZn, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser
5 … 8 mm
■
■
Einfache Schirmkontaktierung
mittels Irisfeder
■
■
Vergoldete Kontakte
~37
20
~64
M12 x 1
M12 x 1
ø20
~65
M12 x 1
ø20
~70
~64
M12
~37
Bestellbezeichnung
V1-...
V15-...
V19-...
V1S-...
V15S-...
V19S-...
Polzahl
4
●
●
5
●
●
8
●
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V AC/DC
●
●
60 V AC/DC
●
●
250 V AC/DC
●
●
Max. Betriebsstrom 2 A
●
●
4 A
● ●
● ●
Mechanische Daten
Anschluss
Schraubklemmen für max. 0,5 mm²
●
●
Schraubklemmen für max. 0,75 mm²
● ●
● ●
1 x M12 Buchse
● ● ●
1 x M12 Stecker
● ● ●
Zubehör.indb 966
10.10.2011