Ausgabedatum: 10.10.2011
968
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Zeitsparende Schneidklemmen-
Anschlusstechnik
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Polzahl
4
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 85 °C
Mechanische Daten
Schutzart
IP65 / IP67
Material
Kontakte
CuSn
Kontaktoberfäche
Ni/Au
Grifkörper
PA66, schwarz
Überwurfmutter
Zink-Druckguss
M12 x 1
ø 14.8
ø 16.3
~ 50
∅16.3
~ 52
M12 x 1
∅14.8
Bestellbezeichnung
V1-G-Q2
V1S-G-Q2
V1-G-Q3
V1S-G-Q3
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 125 V AC/DC
● ●
250 V AC/DC
● ●
Mechanische Daten
Anschluss
Schneidklemmen für 0,14 … 0,34 mm²
● ●
Schneidklemmen für 0,34 … 0,75 mm²
● ●
1 x M12 Buchse
●
●
1 x M12 Stecker
●
●
Kabel
Manteldurchmesser
3,5 … 6 mm
● ●
4 … 8 mm
● ●
Zubehör.indb 968
10.10.2011