Ausgabedatum: 10.10.2011
974
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Abmessungen
■
■
Zeitsparende axiale
Kontaktierungstechnik
■
■
Vergoldete Kontakte
Gemeinsame Daten
Elektrische Daten
Max. Betriebsstrom 4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 85 °C
Mechanische Daten
Kontaktelemente
Eindringungstechnik 0,14 … 0,34 mm²
Schutzart
IP67
Material
Kontakte
CuZn
Kontaktoberfäche
Au
Grifkörper
PA
Überwurfmutter
ZnAl / Ni
Kabel
Manteldurchmesser
4 … 5 mm
M8 x 1
∅13
10
43.5
41.5
M8 x 1
∅13
10
M8 x 1
∅13
10
43.5
41.5
M8 x 1
∅13
10
Bestellbezeichnung
V3-...
V31-...
V3S-...
V31S-...
Polzahl
3
●
●
4
●
●
Elektrische Daten
Max. Betriebsspannung 30 V AC/DC
●
●
60 V AC/DC
●
●
Mechanische Daten
Anschluss
1 x M8 Stecker
● ●
1 x M8 Buchse
● ●
Zubehör.indb 974
10.10.2011