Ausgabedatum: 10.10.2011
990
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
■
■
Flache Bauform
■
■
LED-Anzeige für Modulversorgung
und I/O-Status
■
■
Wahlweise mit Stammkabel,
Käfgzugfederklemme oder
M23‑Steckverbinder verfügbar
Gemeinsame Daten
Polzahl
4, 5
Anzeigen/Bedienelemente
LED grün
Versorgungsspannung je Modul
LED gelb
I/O-Statusanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung
24 V DC, max. 30 V DC
Max. Betriebsstrom 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit
2 A pro Kanal, 4 A pro Steckplatz, 12 A Summenstrom pro Verteiler
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 … 75 °C
Mechanische Daten
Buchsen
M12 x 1
Schutzart
IP65 / IP67
Material
Kontakte
CuSn
Kontaktoberfäche
Ni/Au
Gehäuse
PA, grün
Abmessungen
Stammkabel
Kafgzug-Federklemmen M23-Stecker
Steckplätze 4 6 8 4/8 6/12 8/16 4
6
8
4
6
8
Länge L [mm]
82 100 126,5 116,5 128,5 155 116,5 128,5 155 116,5 128,5 155
Breite W [mm]
54 54 54 54 54 54 54
54
54 54 54 54
Höhe H [mm]
18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 32
32
32 18,5 18,5 18,5
Anschlussbereich l
c
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,5 7,5 7,5
W
H
L
l c
Bestellbezeichnung
V1-...A-E2-...M-PUR
V1-...A-E2
V1-...A-E2-M23
Anschluss
Stammkabel
●
Käfgzug-Federklemme
●
M23-Stecker
●
Mechanische Daten
Anschluss
Kabel: Litze
●
Federzugklemme
●
Rundstecker: M23
●
Kabel
Material
PUR schwarz
●
Adern
Signalleitung: 0,34 mm²
Versorgungsleitung: 0,75 mm²
●
Zubehör.indb 990
10.10.2011