Ausgabedatum: 10.10.2011
992
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Zubehör,
Elektrische Verbindungstechnik
10
.1
Zubehör,
Sensortester und Werkzeuge
10
.2
Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
Zubehö
r,
Induktives Übertragungssystem
WIS
10
.4
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
■
■
LED-Anzeige für Modulversorgung
und I/O-Status
■
■
Wahlweise mit Stammkabel oder
M12-Steckverbinder verfügbar
Gemeinsame Daten
Polzahl
3
Anzeigen/Bedienelemente
LED grün
Versorgungsspannung je Modul
LED gelb
I/O-Statusanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung
24 V DC, max. 30 V DC
Max. Betriebsstrom 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -30 … 80 °C
Mechanische Daten
Buchsen
M8, 3-polig
Schutzart
IP65 / IP67
Material
Kontakte
CuSn
Kontaktoberfäche
Ni/Au
Gehäuse
PBT
Abmessungen
Stammkabel
M12-Stecker
Steckplätze
4
6
8
4
6
Länge L mm]
102
122
141
92,2
111,8
Breite W [mm]
30
30
30
30
30
Höhe H [mm]
22
22
22
20
20
Anschlussbereich l
c
[mm]
-
-
-
7
7
W
H
L
l c
Bestellbezeichnung
V3-...A-E2-...M-PUR
V3-...A-E2-V19
Anschluss
Stammkabel
●
M12-Stecker
●
Elektrische Daten
Strombelastbarkeit
2 A pro Kanal,
2 A pro Steckplatz,
4 A Summenstrom pro Verteiler
●
2 A pro Kanal,
2 A pro Steckplatz,
6 A Summenstrom pro Verteiler
●
Mechanische Daten
Anschluss
Kabel: Litze
●
Rundstecker M12 x 1, 8-polig
●
Kabel
Material
PUR schwarz
●
Adern
Signalleitung: 0,34 mm²
Versorgungsleitung: 0,75 mm²
●
Zubehör.indb 992
10.10.2011