Page 1118 - SENSORS AND SYSTEMS | PEPPERL+FUCHS

1116
Date of issue: 08/10/2012
Germany: +49 621 776-4411
Consider the General Notes on the Information in the Pepperl+Fuchs Product Catalogs
Pepperl+Fuchs Group
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Alphabetic Type List
Model Number. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Model Number. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page
RL32-8-H-800-Ex2/47/73c . . . . . . . . . . 394
RL32-8-H-800-RT-EX2/47/73c . . . . . . 394
RL36-55-Ex/40b/116 . . . . . . . . . . . . . . 478
RL36-8-2000-Ex/40b/116 . . . . . . . . . . 419
RL61-55-Z/115/136 . . . . . . . . . . . . . . . 474
RL61-55-Z/92/136 . . . . . . . . . . . . . . . . 474
RL61-8-1000-Z/115/136 . . . . . . . . . . . 415
RL61-8-1000-Z/92/136 . . . . . . . . . . . . . 415
RL61-8-4000-Z/115/136 . . . . . . . . . . . 415
RL61-8-4000-Z/92/136 . . . . . . . . . . . . . 415
RLG28-55/115b/136 . . . . . . . . . . . . . . . 470
RLG28-55/115b/136 . . . . . . . . . . . . . . . 559
RLG28-55/40a/115b/136 . . . . . . . . . . . 470
RLG28-55/40a/115b/136 . . . . . . . . . . . 559
RLG28-55/40a/73c/136 . . . . . . . . . . . . 470
RLG28-55/40a/73c/136 . . . . . . . . . . . . 559
RLK28-54-G/31/116 . . . . . . . . . . . . . . . 466
RLK28-55/31/116 . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
RLK28-55-LAS-Z/31/116 . . . . . . . . . . . 464
RLK28-55-V-Z/31/116 . . . . . . . . . . . . . 468
RLK28-55-Z/31/116 . . . . . . . . . . . . . . . 464
RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 . . . . . . . 387
RLK28-8-H-400-RT-Z/31/116 . . . . . . . 387
RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116 . . . . . . . 387
RLK31-54/31/115 . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
RLK31-6/31/115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
RLK31-8-1200-RT/31/115 . . . . . . . . . . 414
RLK31-8-2500-IR/31/115 . . . . . . . . . . . 414
RLK61-55-Z/31/115 . . . . . . . . . . . . . . . 475
RLK61-55-Z/31/135 . . . . . . . . . . . . . . . 475
RLK61-8-1000-Z/31/115 . . . . . . . . . . . 416
RLK61-8-1000-Z/31/135 . . . . . . . . . . . 416
RLK61-8-4000-Z/31/115 . . . . . . . . . . . 416
RLK61-8-4000-Z/31/135 . . . . . . . . . . . 416
RSI58N-*******1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
RSI58N-*******1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
RSI58N-*******6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
RSI58N-*******6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
RSI58N-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
RSI58N-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
RSI58X-*******1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
RSI58X-*******6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
RSI58X-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
RVI25*-*******1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
RVI25*-*******6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
RVI25*-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
RVI50N-09B**A*6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
RVI50N-09B**A*T . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
RVI58L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
RVI58N-*******1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
RVI58N-*******1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
RVI58N-*******6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
RVI58N-*******6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
RVI58N-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
RVI58N-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
RVI58X-*******1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
RVI58X-*******6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
RVI58X-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
RVS58N-*******Z . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
RVS58S-*******Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
SB3,5-A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
SB3,5-E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
SB3,5-G-E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
SBL-8-H-900-IR/25/30/65b/73 . . . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR/25/32/65b/73 . . . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR/25/65b/73/136 . . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR/30/59/65b/73 . . . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73 . . . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110 . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120 . . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136 . . . . . . 392
SBL-8-H-900-IR-SL-V/32/59/73 . . . . . . 393
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z/32/59/73 . . . . 393
SC2-N0-GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
SC3,5-G-N0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
SC3,5-N0-GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Schutzkappe LS610 . . . . . . . . . . . . . . . 816
Screwdriver 0.5 mm x 3.0 mm . . . . . . 1069
SJ10-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
SJ10-E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
SJ10-E3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
SJ10-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
SJ15-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
SJ15-A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
SJ15-A2-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
SJ15-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
SJ15-E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
SJ15-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
SJ15-WO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
SJ15-WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
SJ2-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
SJ2-S1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
SJ2-SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
SJ3,5-G-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
SJ3,5-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
SJ3,5-N LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
SJ3,5-S1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
SJ3,5-SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
SJ30-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
SJ30-A0-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
SJ30-A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
SJ30-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
SJ30-WO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
SJ30-WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
SJ5-G-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
SJ5-K-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
SJ5-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
SL02-X1/GS80-200 . . . . . . . . . . . . . . . 740
SL02-X2/GS80-200 . . . . . . . . . . . . . . . 741
SL03-X1/GS80-200 . . . . . . . . . . . . . . . 740
SL03-X2/GS80-200 . . . . . . . . . . . . . . . 741
SL05-X1/GS130-333 . . . . . . . . . . . . . . 740
SL3001-X1/GS80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3001-X2/GS80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
SL3002-X1/GS80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3002-X2/GS80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
SL3003-X1/GS80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3003-X2/GS80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
SL3005-X1/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3005-X2/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 743
SL3010-X1/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3010-X2/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 743
SL3015-X1/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3015-X2/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 743
SL3020-X1/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3025-X1/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3025-X2/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 743
SL3030-X1/GS130 . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL3040-X1/GS190 . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SL-RP/GS130/GS190 . . . . . . . . . . . . . . 758
SL-RP/GS80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
SM12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072
SM18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072
SM30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072
SM8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072
ST 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069
SU10/40a/49/116 . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
SU10/40a/49/116 . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
SU10/40a/49/116 . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
SU11.../115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
SU11.../115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
SU11.../115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
SU11.../92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
SU11.../92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
SU11.../92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
SU18/16/35/40a/110/115/126a . . . . . . 516
SU18/16/35/40a/110/115a . . . . . . . . . . 518
SU18/16/35/40a/110/115a/126a . . . . . 518
SU18/35/40a/102/115/123 . . . . . . . . . . 516
SU18/35/40a/102/115/126a . . . . . . . . . 516
SU18/35/40a/110/115/123 . . . . . . . . . . 516
SU18/35/40a/110/115/126a . . . . . . . . . 516
SU18/35/40a/110/115a/126a . . . . . . . . 518
SU18-16/40a/102/115/126a . . . . . . . . . 520
SU18-16/40a/110/115/126a . . . . . . . . . 520
SU18-16/40a/110/115a . . . . . . . . . . . . . 522
SU18-40a/102/115/123 . . . . . . . . . . . . 520
SU18-40a/102/115/126a . . . . . . . . . . . 520
SU18-40a/102/115a/123 . . . . . . . . . . . 522
SU18-40a/102/115a/126a . . . . . . . . . . 522
SU18-40a/110/115/123 . . . . . . . . . . . . 520
SU18-40a/110/115/126a . . . . . . . . . . . 520
SU18-40a/110/115a . . . . . . . . . . . . . . . 522
SU18-40a/110/115a/123 . . . . . . . . . . . 522
SU18-40a/110/115a/126a . . . . . . . . . . 522
SU19.1/102/115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
SU19.1/103/115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
SU19.1/110/115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
SU19/102/115/123 . . . . . . . . . . . . . . . . 512
SU19/102/115/126a . . . . . . . . . . . . . . . 512
SU19/103/115/123 . . . . . . . . . . . . . . . . 512
SU19/110/115/123 . . . . . . . . . . . . . . . . 512
SU19/110/115/126a . . . . . . . . . . . . . . . 512
TC-6A-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958
THI40N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
THI58N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
THI58N-*******X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
TSI40N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
TVI40N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
TVI50N-09BK0**T . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
TVI58N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
UB1000-18GM75-BIT-V15 . . . . . . . . . . 614
UB1000-18GM75-E01-V15 . . . . . . . . . 612
UB1000-18GM75-E23-V15 . . . . . . . . . 612
UB1000-18GM75-E4-V15 . . . . . . . . . . 610
UB1000-18GM75-E5-V15 . . . . . . . . . . 610
UB1000-18GM75-E6-V15 . . . . . . . . . . 611
UB1000-18GM75-E7-V15 . . . . . . . . . . 611
UB1000-18GM75-F-V15 . . . . . . . . . . . . 614
UB1000-18GM75-I-V15 . . . . . . . . . . . . 613
S
T
U