Page 1121 - SENSORS AND SYSTEMS | PEPPERL+FUCHS

Germany: +49 621 776-4411
Consider the General Notes on the Information in the Pepperl+Fuchs Product Catalogs
Pepperl+Fuchs Group
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Date of issue: 08/10/2012
1119
Alphabetic Type List
Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page
VAA-2E1A-PM-S . . . . . . . . . . . . . . . . . .870
VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L . . . . . . . . . . 868
VAA-2E2A-IM1-J-S-V1 . . . . . . . . . . . . . 872
VAA-2E2A-KE1-S/E2 . . . . . . . . . . . . . .869
VAA-2E3A-LIM1-P* . . . . . . . . . . . . . . . . 872
VAA-2E3A-LIM1-PL-J-S-V1 . . . . . . . . . 872
VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1 . . . . . . . . . 872
VAA-2E3A-LIM1-PU-J-S-V1 . . . . . . . . .872
VAA-2E3A-LIM1-PU-L-S-V1 . . . . . . . . .872
VAA-2E-F85A-S-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VAA-2E-G4-SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1 . . . . . . . . . .871
VAA-2E-IER2-S-1M-V1 . . . . . . . . . . . . .871
VAA-2E-IM1-J-S-V1 . . . . . . . . . . . . . . . 872
VAA-2E-KE1-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
VAA-2E-PM-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870
VAA-3E-HH30-J-S-V1 . . . . . . . . . . . . . . 872
VAA-3E-HH30-J-S-V1 . . . . . . . . . . . . . . 872
VAA-4A-70MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
VAA-4A-G12-EA2L . . . . . . . . . . . . . . . .876
VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex . . . . . . . . . . . . .881
VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex . . . . . . . . . . . . .881
VAA-4E4A-CB1-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . .886
VAA-4E4A-CB2-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . .886
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F . . . . . . . .877
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1 . . . . . . .877
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L . . . . . . . . . . 876
VAA-4E4A-G12-ZAL/EA2L . . . . . . . . . . 876
VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L . . . . . . . . . . . 881
VAA-4E4A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . .879
VAA-4E4A-KE1-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . . .884
VAA-4E4A-KE1-Z/E2-TL . . . . . . . . . . . . 884
VAA-4E4A-KE2-DK . . . . . . . . . . . . . . . . 862
VAA-4E4A-KE-ZE/R . . . . . . . . . . . . . . . 883
VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L . . . . . . . . . . .883
VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L . . . . . . . . . . .884
VAA-4E-G4-ZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
VAA-4E-IEI1-CONTROL-J-S . . . . . . . .871
VAA-LT3-F86-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
VAG-CCL-G4F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
VAG-PB-G4F-R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
VAN-115/230AC-K16 . . . . . . . . . . . . . .860
VAN-115/230AC-K19 . . . . . . . . . . . . . .860
VAN-115/230AC-K21-EFD . . . . . . . . . . 860
VAN-115/230AC-K22-EFD . . . . . . . . . . 860
VAN-115/230AC-K26 . . . . . . . . . . . . . .860
VAN-115/230AC-K27 . . . . . . . . . . . . . .860
VAN-230/500AC-K24 . . . . . . . . . . . . . .860
VAN-24DC-K28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
VAN-G4-PE-4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
VAN-KE2-2PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
VAR-G4F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
VAR-KE3-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
VAS-1A1L-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .864
VAS-1A-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .864
VAS-1A-K12-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
VAS-1A-K12-U-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .864
VAS-2A1L-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .864
VAS-2A8L-KE4-8SE . . . . . . . . . . . . . . . 865
VAS-2A8L-KE4-8SE . . . . . . . . . . . . . . . 865
VAS-2A-K12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
VAS-2A-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .864
VAS-2A-K12-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
VAS-2A-K12-U-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .864
VAZ-2FK-CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
VAZ-2FK-G10-BRIDGE . . . . . . . . . . . . .897
VAZ-2FK-GLAND-12NPT . . . . . . . . . . .902
VAZ-2FK-GLAND-M20 . . . . . . . . . . . . .902
VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G . . . . .896
VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V1-W . . . .896
VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G . . . . .896
VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W . . . .896
VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G . . . . .896
VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W . . . .896
VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1 . . . . . . . . .897
VAZ-2T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G 896
VAZ-2T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G 896
VAZ-2T1-FK-G10-V1 . . . . . . . . . . . . . . .897
VAZ-2T2-FK-G10-V1 . . . . . . . . . . . . . . .897
VAZ-2T8-G11-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .898
VAZ-2T8-G11-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .898
VAZ-ANALYZER . . . . . . . . . . . . . . . . . .899
VAZ-BUZZER/LT-RD . . . . . . . . . . . . . . .892
VAZ-CLAMP-70MM . . . . . . . . . . . . . . . .889
VAZ-CLAMP-70MM-90° . . . . . . . . . . . .889
VAZ-DK-G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
VAZ-DN-SIM-USB . . . . . . . . . . . . . . . . .899
VAZ-FK-ED2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
VAZ-FK-GLAND-12NPT . . . . . . . . . . . .902
VAZ-FK-GLAND-M20 . . . . . . . . . . . . . .902
VAZ-FK-PURBK-500M . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-PUR-YE-500M . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-R-BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-R-BK 1000M . . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-R-YE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-R-YE 1000M . . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-S-BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-S-BK-2,5MM . . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-S-YE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FK-S-YE-SAFETY . . . . . . . . . . . . .894
VAZ-FLASH-70MM-RD . . . . . . . . . . . . .888
VAZ-FLASH-70MM-YE . . . . . . . . . . . . .888
VAZ-G10-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
VAZ-G10-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE 888
VAZ-HORN-70MM-105DBA . . . . . . . . .888
VAZ-HORN-70MM-85DBA . . . . . . . . . .888
VAZ-IEI1-READER1-S-V3 . . . . . . . . . . .871
VAZ-IEI1-TAG1-S . . . . . . . . . . . . . . . . . .871
VAZ-IER1-ACTUATOR1-S . . . . . . . . . .871
VAZ-IER2-ACTUATOR2-S . . . . . . . . . .871
VAZ-IM1-90°-BOLT-S . . . . . . . . . . . . . .873
VAZ-IM1-BASE-BOLT-S . . . . . . . . . . . .874
VAZ-IM1-BASE-S . . . . . . . . . . . . . . . . . .874
VAZ-IM1-BOLT-S . . . . . . . . . . . . . . . . . .873
VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S . . . . . . .873
VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S . . . . . . .873
VAZ-LAMP-70MM-BU . . . . . . . . . . . . . .887
VAZ-LAMP-70MM-CL . . . . . . . . . . . . . .887
VAZ-LAMP-70MM-GN . . . . . . . . . . . . . .887
VAZ-LAMP-70MM-RD . . . . . . . . . . . . . .887
VAZ-LAMP-70MM-YE . . . . . . . . . . . . . .887
VAZ-LED-70MM-BU . . . . . . . . . . . . . . .888
VAZ-LED-70MM-CL . . . . . . . . . . . . . . . .888
VAZ-LED-70MM-GN . . . . . . . . . . . . . . .888
VAZ-LED-70MM-RD . . . . . . . . . . . . . . .888
VAZ-LED-70MM-YE . . . . . . . . . . . . . . . .888
VAZ-LT2-BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .891
VAZ-LT2-REMOVER . . . . . . . . . . . . . . .891
VAZ-MH 100-70MM . . . . . . . . . . . . . . . .889
VAZ-MH 90°-70MM . . . . . . . . . . . . . . . .889
VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM . . . . . . . . .890
VAZ-PB-DB9-W . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060
VAZ-PB-SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .899
VAZ-PG11-FKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
VAZ-PK-1,5M-V1-G . . . . . . . . . . . . . . . 901
VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W . . . . . . . . . . . . 901
VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M . . . . . . . 894
VAZ-SIMON+-R2-1,8M-PS/2 . . . . . . . 875
VAZ-SIMON-R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
VAZ-SIMON-RJ45 . . . . . . . . . . . . . . . . 875
VAZ-SW-SIMON+ . . . . . . . . . . . . . . . . 875
VAZ-T1-FK-G10-0,3M-PUR-V1-G . . . 895
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G . . . . . 895
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-W . . . . . 895
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G . . . . . 895
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W . . . . . 895
VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G . . . . . 895
VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W . . . . . 895
VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1 . . . . . . . . . . 897
VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G . 895
VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G . 895
VAZ-T1-FK-G10-V1 . . . . . . . . . . . . . . . 897
VAZ-T1-FK-M20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
VAZ-T1-FK-PG11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
VAZ-T1-FK-PG9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
VAZ-TUBE400-70MM . . . . . . . . . . . . . 890
VAZ-TUBE-BASE-70MM . . . . . . . . . . . 890
VAZ-V1-B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
VAZ-V3-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
VBA-*-G4-ZE* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD . . . . . . . . 892
VBA-1E3A-M18-ZE/E2-V1 . . . . . . . . . 881
VBA-1E3A-M18-ZE/E2-V1 . . . . . . . . . 881
VBA-2A-G11-I-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
VBA-2A-G11-I-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
VBA-2A-KE2-I/U . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V1-W . 878
VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L . . . . . . . . . 876
VBA-2E2A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . . 879
VBA-2E-G10-ZAJ-1M-V1-W . . . . . . . . 878
VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-W . . . . . . . 878
VBA-2E-G11-I/U/PT100-F . . . . . . . . . . 882
VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 . . . . . . . . . 882
VBA-2E-KE2-I/U . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 . . . . . . . . . . . . . 885
VBA-2E-KE4-ENC-S . . . . . . . . . . . . . . 865
VBA-2E-KE4-ENC-S . . . . . . . . . . . . . . 865
VBA-4A-G11-I/U-F . . . . . . . . . . . . . . . . 882
VBA-4E*-G16-ZEJ* . . . . . . . . . . . . . . . 881
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR . . . . . . . . . . . 869
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR . . . . . . . . . . . 869
VBA-4E2A-G1-ZE/P* . . . . . . . . . . . . . . 879
VBA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S . . . . . . . . . 879
VBA-4E2A-G1-ZE/P-S . . . . . . . . . . . . . 879
VBA-4E2A-KE1-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . . 884
VBA-4E3A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . . 879
VBA-4E3A-KE-ZE/R . . . . . . . . . . . . . . . 883
VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L . . . . . . . . . . 883
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J . . . . . . . . . . . 886
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL . . . . . . . . 886
VBA-4E4A-CB2-ZEL/E2L . . . . . . . . . . 886
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F . . . . . . . 877
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1 . . . . . . 877
VBA-4E4A-G12-XEL . . . . . . . . . . . . . . 876
VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L . . . . . . . . . 876
VBA-4E4A-G12-ZAL/EA2L . . . . . . . . . 876
VBA-4E4A-G16-ZEJ/E2L . . . . . . . . . . . 881
VBA-4E4A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . . 879
VBA-4E4A-KE-ZE/R . . . . . . . . . . . . . . . 884
VBA-4E4A-KE-ZE/R . . . . . . . . . . . . . . . 883
VBA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L . . . . . . . . . . 883