Model Number Index
Model Number. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page
1120
Germany: +49 621 776-4411
Refer to General Notes Relating to Product Information
Pepperl+Fuchs Group
USA: +1 330 486 0001
Singapore: +65 6779 9091
Copyright Pepperl+Fuchs
VAZ-IM1-BOLT-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S . . . . . . . . 886
VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S . . . . . . . . 886
VAZ-LAMP-70MM-BU . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LAMP-70MM-CL . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LAMP-70MM-GN . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LAMP-70MM-RD . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LAMP-70MM-YE . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LED-70MM-BU . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LED-70MM-CL . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LED-70MM-GN . . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LED-70MM-RD . . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LED-70MM-YE . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
VAZ-LT2-* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
VAZ-LT2-REMOVER . . . . . . . . . . . . . . . . 903
VAZ-MH 100-70MM . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
VAZ-MH 90°-70MM . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM . . . . . . . . . . 902
VAZ-PB-DB9-W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056
VAZ-PB-SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
VAZ-PG11-FKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
VAZ-PK-1,5M-V1-G . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W . . . . . . . . . . . . . . 913
VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M . . . . . . . . . 906
VAZ-SIMON+-R2-1,8M-PS/2 . . . . . . . . . 888
VAZ-SIMON-USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
VAZ-SW-SIMON+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
VAZ-T1-FK-G10-0,3M-PUR-V1-G . . . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G . . . . . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-W . . . . . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G . . . . . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W . . . . . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G . . . . . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W . . . . . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1 . . . . . . . . . . . . 909
VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G . . . 907
VAZ-T1-FK-G10-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 909
VAZ-T1-FK-M20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
VAZ-T1-FK-PG11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
VAZ-T1-FK-PG9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
VAZ-TUBE400-70MM . . . . . . . . . . . . . . . 902
VAZ-TUBE-BASE-70MM . . . . . . . . . . . . . 902
VAZ-V1-B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
VAZ-V3-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
VBA-*-G4-ZE* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD . . . . . . . . . . 904
VBA-1E3A-M18-ZE/E2-V1 . . . . . . . . . . . . 894
VBA-1E3A-M18-ZE/E2-V1 . . . . . . . . . . . . 894
VBA-2A-G11-I-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
VBA-2A-G11-I-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
VBA-2A-KE2-I/U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V1-W . . . 891
VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L . . . . . . . . . . . 889
VBA-2E2A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . . . . 892
VBA-2E-G10-ZAJ-1M-V1-W . . . . . . . . . . 891
VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-W . . . . . . . . . 891
VBA-2E-G11-I/U/PT100-F . . . . . . . . . . . . 895
VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 . . . . . . . . . . . 895
VBA-2E-KE2-I/U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 . . . . . . . . . . . . . . . 898
VBA-2E-KE4-ENC-S . . . . . . . . . . . . . . . . 878
VBA-2E-KE4-ENC-S . . . . . . . . . . . . . . . . 878
VBA-4A-G11-I/U-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
VBA-4E*-G16-ZEJ* . . . . . . . . . . . . . . . . . 894
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR . . . . . . . . . . . . . 882
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR . . . . . . . . . . . . . 882
VBA-4E2A-G1-ZE/P* . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
VBA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S . . . . . . . . . . . . 892
VBA-4E2A-G1-ZE/P-S . . . . . . . . . . . . . . . 892
VBA-4E2A-KE1-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . . . . 897
VBA-4E3A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . . . . 892
VBA-4E3A-KE-ZE/R . . . . . . . . . . . . . . . . . 896
VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L . . . . . . . . . . . . . 896
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J . . . . . . . . . . . . . 899
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL . . . . . . . . . . 899
VBA-4E4A-CB2-ZEL/E2L . . . . . . . . . . . . . 899
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F . . . . . . . . . . 890
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1 . . . . . . . . . 890
VBA-4E4A-G12-XEL . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L . . . . . . . . . . . . 889
VBA-4E4A-G12-ZAL/EA2L . . . . . . . . . . . . 889
VBA-4E4A-G16-ZEJ/E2L . . . . . . . . . . . . . 894
VBA-4E4A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . . . . 892
VBA-4E4A-KE-ZE/R . . . . . . . . . . . . . . . . . 896
VBA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L . . . . . . . . . . . . . 896
VBA-4E4E-G12-ZAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
VBA-4E-G11-I-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
VBA-4E-G11-ZAJ-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
VBA-4E-G11-ZAJ-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . 890
VBA-4E-G12-ZAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
VBA-4E-G12-ZAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
VBA-4E-G16-ZEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894
VBA-4E-G4-ZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
VBA-4E-KE1-Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897
VBA-4E-KE-ZEJQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896
VBA-LT2-G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
VBG-CCL-K20-D-BV . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-DN-K20-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-DN-K20-DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-DN-K20-DMD-BV . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-ENX-K20-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-CCL-K20-D* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-ENX-K20-DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-ENX-K30-DMD-S16 . . . . . . . . . . . . . 876
VBG-MOD-K20-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
VBG-PB-G4F-R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PB-K20-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PB-K20-DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PB-K20-DMD-BV . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PB-K25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PB-K25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PB-K30-DMD-S16 . . . . . . . . . . . . . . 876
VBG-PB-K30-D-S16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
VBG-PBS-K30-DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
VBG-PNS-K30-DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
VBG-PN-K20-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PN-K20-D* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PN-K20-DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
VBG-PN-K30-DMD-S16 . . . . . . . . . . . . . . 876
VBG-PNS-K30-DMD . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
VBM-CLX-DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
VBM-MLX/CPLX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
VBP-HH1-V3.0-110V . . . . . . . . . . . . . . . . 905
VBP-HH1-V3.0-KIT-110V . . . . . . . . . . . . . 905
VCS110-10K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
VCS110-5K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
VDM100-150-EIP/G2 . . . . . . . . . . . .537, 826
VDM100-150-IBS . . . . . . . . . . . . . . .536, 825
VDM100-150-P . . . . . . . . . . . . . . . . .535, 824
VDM100-150-SSI . . . . . . . . . . . . . . .534, 823
VDM100-300-IBS . . . . . . . . . . . . . . .536, 825
VDM100-300-P . . . . . . . . . . . . . . . . .535, 824
VDM100-300-SSI . . . . . . . . . . . . . . .534, 823
VDM100-50-IBS . . . . . . . . . . . . . . . . 536, 825
VDM100-50-P . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535, 824
VDM100-50-SSI . . . . . . . . . . . . . . . . 534, 823
VDM18-100/20/122/151 . . . . . . . . . . 530, 819
VDM18-100/20/88/122/151 . . . . . . . 530, 819
VDM18-100/32/105/122 . . . . . . . . . . 530, 819
VDM18-300/20/122/151 . . . . . . . . . . 530, 819
VDM18-300/20/88/122/151 . . . . . . . 530, 819
VDM18-300/32/105/122 . . . . . . . . . . 530, 819
VDM28-15-L-IO/73c/110/122 . . . . . 532, 821
VDM28-50-R1-IO/73c/110/122 . . . . 533, 822
VDM28-50-R-IO/73c/136 . . . . . . . . . 533, 822
VDM28-8-L1-IO/73c/110/122 . . . . . 531, 820
VDM28-8-L-IO/110/115b/122 . . . . . 531, 820
VDM28-8-L-IO/115b/136 . . . . . . . . . 531, 820
VDM28-8-L-IO/73c/136 . . . . . . . . . . 531, 820
VL18-54-M/40a/118/128 . . . . . . . . . . . . . 430
VL18-54-M-LAS/40a/118/128 . . . . . . . . . 432
VL18-54-MS/40a/118/128 . . . . . . . . . . . . 431
VL18LL-M/40a/118/128 . . . . . . . . . . . . . . 538
VMA- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014, 1036
VMB- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014, 1036
VMBI- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014, 1036
VMC- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014, 1036
VMCI- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014, 1036
VS18-M-LAS/76a/118 . . . . . . . . . . . . . . . 433
VSE18-M-LAS/40a/118/128 . . . . . . . . . . 433
VT18-8-400-M/40a/118/128 . . . . . . . . . . 428
VT18-8-400-M-LAS/40a/118/128 . . . . . . 429
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128 . . . . . 427
WCS2B-LS1** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
WCS2B-LS2** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
WCS2B-LS310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
WCS2B-LS311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
WCS2B-LS311H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
WCS2-CS55-L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
WCS2-CS55-M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
WCS2-CS70-L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
WCS2-CS70-M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
WCS3B-LS1** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
WCS3B-LS2** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
WCS3B-LS310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
WCS3B-LS310D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
WCS3B-LS311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
WCS3B-LS311D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
WCS3B-LS410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
WCS3-CS70-L0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
WCS3-CS70-L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
WCS3-CS70-L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
WCS3-CS70-M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
WCS-DG210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
WCS-EIG210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
WCS-EIG310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
WCS-IP110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
WCS-IP111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
WCS-IP120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
WCS-IP121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
WCS-IS31* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
WCS-IS32* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
WCS-MBG110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
WCS-PG210E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
WCS-PNG110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
WCS-PNG210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
W
1...,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121 1123,1124