Version: V1.12 | Release Date: 2013-10-29 |
Ultraschall Distanzsensor | ||
---|---|---|
Vendor ID | 1 (0x0001) | ![]() |
Vendor Name | Pepperl+Fuchs | |
Vendor Text | Pepperl+Fuchs | |
Vendor URL | http://www.pepperl-fuchs.com/io-link | |
Device ID | 3146240 (0x300200) | |
Communication | ||
IO-Link Revision | V1.0 | |
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2) | |
Minimum Cycle Time | 24 ms | |
SIO Mode Supported | yes | |
Device Variant | UC1000-18GM90-E2-IO-V1 | |
Description | Ultraschall Distanzsensor | |
Product ID | 228189 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Device Variant | UC1000-18GM90A-E2-IO-V1 | |
Description | Ultraschall Distanzsensor | |
Product ID | 228396 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Device Variant | UCC1000-18GH90-E2-IO-V1 | |
Description | Ultraschall Distanzsensor | |
Product ID | 235759 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Master Zykluszeit | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Minimale Zykluszeit | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Telegramm-Fähigkeit | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | 16 | IO-Link Versions-ID | |||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Prozessdatenlänge Eingang | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Prozessdatenlänge Ausgang | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Hersteller-ID 1 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Hersteller-ID 2 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Geräte-ID 1 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Geräte-ID 2 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Geräte-ID 3 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Reserviert |
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
1 | 120 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 1 | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 2 | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 3 | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 4 | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 5 | ||||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 6 | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 7 | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 8 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 9 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 10 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 11 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 12 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Offsetzeit | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Reserviert |
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
1 | 120 | 8-bit Integer | Temperatur | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | 3 | Filtertiefe | |||||
7 | 64 | 16-bit UInteger | 110..1000 | 110 | Messbereich nah / Start | ||||
9 | 48 | 16-bit UInteger | 110..1000 | 1000 | Messbereich fern / Ende |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 7 | 7 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 9 | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identifikation | |||||
|
Observation Menu |
---|
Beobachtung |
V_ProcessDataIn * 1 + 0 mm, Dec |
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identifikation | |||||
| |||||
|
Parameter Menu | |||
---|---|---|---|
Parameter | |||
| |||
|
Observation Menu | ||
---|---|---|
Beobachtung | ||
|
Diagnosis Menu | ||
---|---|---|
Diagnose | ||
|
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identifikation | |||||
| |||||
|
Parameter Menu | |||
---|---|---|---|
Parameter | |||
| |||
|
Observation Menu | ||
---|---|---|
Beobachtung | ||
|
Diagnosis Menu | ||||
---|---|---|---|---|
Diagnose | ||||
| ||||
|
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.