Version: V1.00.001Release Date: 2023-06-01


PMI15V-F166 Serie
Vendor ID 1 (0x0001) Vendor Logo
Vendor Name Pepperl+Fuchs
Vendor Text Pepperl+Fuchs
Vendor URL http://www.pepperl-fuchs.com/io-link
Device ID 2098433 (0x200501)
DeviceFamily Induktives Positionsmesssystem
Features
Block Parameter yes
Data Storage yes
Profile Characteristic 0x0001 (Device Profile: Generic Profiled Sensor), 0x000a (Device Profile: Measuring Sensor), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis), 0x8001 (Function Class: Multiple switching signal), 0x8102 (Function Class: Product URI)
Communication
IO-Link Revision V1.1
Transmission Rate38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time 3 ms
SIO Mode Supported yes
M-Sequence CapabilityPREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data
OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data
ISDU supported
Device Variant PMI15V-F166-EP-IO-1M-V1
Description Positionsbereich 15 mm, Auflösung 10 um, Schaltausgang, Gegentakt, M12-Stecker, 3-Pin.
Product ID 70105594
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeNon-standard connector
Connection Symbol Connection Symbol
Connection Description M12-Stecker, 3-Pin
- pin 1 brown; L+; 1: Braun - +24V
- pin 3 (light) blue; L-; 3: Blau - 0V
- pin 4 black; C/Q; 4: Schwarz - C/Q
Device Variant PMI15V-F166-EP-IO
Description Positionsbereich 15 mm, Auflösung 10 um, Schaltausgang, Gegentakt, Kabel, 3-polig (mit Schirm).
Product ID 70105595
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeNo connector (just the cable)
Connection Symbol Connection Symbol
Connection Description Kabel, 3-polig
- wire 1 brown; L+; 1: Braun - +24V
- wire 2 (light) blue; L-; 3: Blau - 0V
- wire 3 black; C/Q; 4: Schwarz - C/Q
Device Variant PMI15V-F166-EP-IO-1M-Y70105596
Description Positionsbereich 15 mm, Auflösung 10 um, Schaltausgang, Gegentakt, Kabel, 3-polig.
Product ID 70105596
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeNo connector (just the cable)
Connection Symbol Connection Symbol
Connection Description Kabel, 3-polig
- wire 1 brown; L+; 1: Braun - +24V
- wire 2 (light) blue; L-; 3: Blau - 0V
- wire 3 black; C/Q; 4: Schwarz - C/Q

ProcessData id=P_ProcessData0

ProcessDataIn "PD-Eingang" id=PI_PDI32_MDC32

bit length: 32
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer -32760 = Außerhalb des Bereichs (-), 32760 = Außerhalb des Bereichs (+), 32764 = Keine Messdaten, 0..1500 MDC - Messwert Zeigt den aktuellen Messwert an für den Sensor an.
2 8 8-bit Integer MDC - Skalierung Zeigt den Multiplikator für den Messwert an - 10exp(Skalierung).
3 0 Boolean false = Low, true = High SSC.1 - Schaltsignal Zeigt den Erkennungsstatus für ein Objektdetektionssignal oder einen Messwert oberhalb/unterhalb eines Schwellwertes.
4 1 Boolean false = Low, true = High SSC.2 - Schaltsignal Zeigt den Erkennungsstatus für ein Objektdetektionssignal oder einen Messwert oberhalb/unterhalb eines Schwellwertes.
5 2 2-bit UInteger 0 = Ungenügend, 1 = Ausreichend, 2 = Gut, 3 = Exzellent DSC - Signalqualitätsindikator Zeigt die Qualität des ausgewerteten Sensorsignals an. Die Qualität sinkt mit schwachem Signal oder Fremdbeeinflussung.
Octet 0
bit offset 31 30 29 28 27 26 25 24
subindex 1
element bit 15 14 13 12 11 10 9 8
Octet 1
bit offset 23 22 21 20 19 18 17 16
subindex 1
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 2
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex 2
element bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Octet 3
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5 4 3
element bit         1 0    

Standard Variable "Direkte Parameter - Seite 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

description: Beinhaltet die notwendigen Parameter für Kommunikationseigenschaften und die Kennungen zur Gerätevalidierung.
data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger ro Reserviert
2 112 8-bit UInteger ro Master Zykluszeit Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus.
3 104 8-bit UInteger ro Minimale Zykluszeit Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus.
4 96 8-bit UInteger ro Nachrichtenfähigkeit Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten.
5 88 8-bit UInteger 17 ro IO-Link Revisions-ID Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls.
6 80 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Eingang Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master).
7 72 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Ausgang Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät).
8 64 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
9 56 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 2 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung.
10 48 8-bit UInteger ro Geräte-ID 1 Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
11 40 8-bit UInteger ro Geräte-ID 2 Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
12 32 8-bit UInteger ro Geräte-ID 3 Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung.
13 24 8-bit UInteger ro Reserviert
14 16 8-bit UInteger ro Reserviert
15 8 8-bit UInteger ro Reserviert
16 0 8-bit UInteger wo X Systembefehl Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt.
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
Standard Variable "Systembefehl" index=2 id=V_SystemCommand

description: Befehlsschnittstelle für Anwendungen. Eine positive Rückmeldung zeigt die vollständige und korrekte Ausführung der angeforderten Funktion an.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 129 = Anwendung rücksetzen, 131 = Back-to-box
access rights: wo
modifies other variables

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

description: Herstellername, der einer Herstellerkennung zugeordnet ist.
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
Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

description: Zusätzliche Informationen zum Hersteller.
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
Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

description: Vollständiger Produktname.
data type: 64-octet String UTF-8
default value: "PMI15V-F166 series"
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
Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

description: Herstellerspezifische Produkt- oder Typidentifikation (z. B. Artikelnummer oder Bestellnummer).
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
Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

description: Zusätzliche Produktinformationen zum Gerät.
data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Inductive positioning system"
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
Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung des einzelnen Geräts.
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
Standard Variable "Hardwarerevision" index=22 id=V_HardwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Hardwarerevision des einzelnen Geräts.
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
Standard Variable "Firmwarerevision" index=23 id=V_FirmwareRevision

description: Eindeutige, herstellerspezifische Kennung der Firmwarerevision des einzelnen Geräts.
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
Standard Variable "Anwendungsspezifisches Kennzeichen" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit benutzer- oder anwendungsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
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
Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

description: Anzeige des aktuellen Geräte- und Diagnosezustands.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Ausfall
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Ausführlicher Gerätestatus" index=37 id=V_DetailedDeviceStatus

description: Liste aller aktuell anstehender Ereignisse des Geräts.
data type: Array[2] of 3-octet OctetString (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 1 2 2 2  

Standard Variable "PD-Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

description: Letzte gültige Prozesseingangsdaten des Geräts.
data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic

Variable "Funktionskennzeichen" index=25 id=V_CP_FunctionTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit funktionsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
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
Variable "Ortskennzeichen" index=26 id=V_CP_LocationTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit ortsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
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
Variable "Produkt-URI" index=27 id=V_CP_ProductURI

description: Stellt eine eindeutige Instanzidentifikation gemäß DIN-SPEC 91406 dar.
data type: 100-octet String US_ASCII
access rights: ro

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 799 - 792 791 - 784 783 - 776 775 - 768 767 - 760 759 - 752 751 - 744 743 - 736

octet 8 9 10 11 12 13 14 15
bit offset 735 - 728 727 - 720 719 - 712 711 - 704 703 - 696 695 - 688 687 - 680 679 - 672

octet 16 17 18 19 20 21 22 23
bit offset 671 - 664 663 - 656 655 - 648 647 - 640 639 - 632 631 - 624 623 - 616 615 - 608

octet 24 25 26 27 28 29 30 31
bit offset 607 - 600 599 - 592 591 - 584 583 - 576 575 - 568 567 - 560 559 - 552 551 - 544

octet 32 33 34 35 36 37 38 39
bit offset 543 - 536 535 - 528 527 - 520 519 - 512 511 - 504 503 - 496 495 - 488 487 - 480

octet 40 41 42 43 44 45 46 47
bit offset 479 - 472 471 - 464 463 - 456 455 - 448 447 - 440 439 - 432 431 - 424 423 - 416

octet 48 49 50 51 52 53 54 55
bit offset 415 - 408 407 - 400 399 - 392 391 - 384 383 - 376 375 - 368 367 - 360 359 - 352

octet 56 57 58 59 60 61 62 63
bit offset 351 - 344 343 - 336 335 - 328 327 - 320 319 - 312 311 - 304 303 - 296 295 - 288

octet 64 65 66 67 68 69 70 71
bit offset 287 - 280 279 - 272 271 - 264 263 - 256 255 - 248 247 - 240 239 - 232 231 - 224

octet 72 73 74 75 76 77 78 79
bit offset 223 - 216 215 - 208 207 - 200 199 - 192 191 - 184 183 - 176 175 - 168 167 - 160

octet 80 81 82 83 84 85 86 87
bit offset 159 - 152 151 - 144 143 - 136 135 - 128 127 - 120 119 - 112 111 - 104 103 - 96

octet 88 89 90 91 92 93 94 95
bit offset 95 - 88 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32

octet 96 97 98 99  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.1 Param" index=60 id=V_SSP_SSC01_Param

description: Definiert die Einstellpunkte für den Schaltsignalkanal 1.
data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer 0..1500 375 SP1 Definiert den Einstellpunkt 1 des Schaltsignalkanals.
2 0 16-bit Integer 0..1500 1500 SP2 Definiert den Einstellpunkt 2 des Schaltsignalkanals.

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.1 Konfig" index=61 id=V_SSP_SSC01_Config

description: Definiert die Konfigurationsparameter für den Schaltsignalkanal 1.
data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 24 8-bit UInteger 0 = High-aktiv, 1 = Low-aktiv 0 Logik Definiert das logische Verhalten des Schaltsignals in den Prozessdaten.
2 16 8-bit UInteger 0 = Deaktiviert, 1 = Einpunkt, 2 = Fenster, 3 = Zweipunkt, 128 = Zentriertes Fenster 128 Modus Definiert den Auswertemodus für das Schaltsignal SSC.
3 0 16-bit Integer 0 = Niedrig, 1 = Mittel, 2 = Hoch 0 Hyst Definiert die Hysterese am Schaltpunkt. Eine größere Hysterese kann die Stabilität bei kritischen Anwendungen verbessern.

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Param" index=62 id=V_SSP_SSC02_Param

description: Definiert die Einstellpunkte für den Schaltsignalkanal 2.
data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer 0..1500 1125 SP1 Definiert den Einstellpunkt 1 des Schaltsignalkanals.
2 0 16-bit Integer 0..1500 1500 SP2 Definiert den Einstellpunkt 2 des Schaltsignalkanals.

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.2 Konfig" index=63 id=V_SSP_SSC02_Config

description: Definiert die Konfigurationsparameter für den Schaltsignalkanal 2.
data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 24 8-bit UInteger 0 = High-aktiv, 1 = Low-aktiv 0 Logik Definiert das logische Verhalten des Schaltsignals in den Prozessdaten.
2 16 8-bit UInteger 0 = Deaktiviert, 1 = Einpunkt, 2 = Fenster, 3 = Zweipunkt, 128 = Zentriertes Fenster 128 Modus Definiert den Auswertemodus für das Schaltsignal SSC.
3 0 16-bit Integer 0 = Niedrig, 1 = Mittel, 2 = Hoch 0 Hyst Definiert die Hysterese am Schaltpunkt. Eine größere Hysterese kann die Stabilität bei kritischen Anwendungen verbessern.

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 2 3 3  
element bit 7 - 0 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "SSC.1 Erw. Konfig" index=64 id=V_XPFS_SSC01_XConfig

description: Definiert die zusätzlichen Konfigurationsoptionen für Schaltsignalkanal 1.
data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer 1..1500 100 SP Offset Der Einstellpunkt-Offset definiert den Schaltpunkt des Sensors relativ zu zum Einstellpunkt 1 in der gleichen Einheit und Auflösung des Einstellpunkts.
2 8 8-bit UInteger 0 = Aus, 1 = Auto, 2 = Zeit 1 - 10 ms, 3 = Zeit 2 - 100 ms, 4 = Zeit 3 - 1 s 0 Pulsverlängerung Verlängert den Aktivzustand des Schaltsignals um die ausgewählte Zeitdauer. Auto: Pulsverlängerung ist von der Master-Zykluszeit abhängig.
3 0 8-bit UInteger 0 = Halten, 2 = Aktiv, 3 = Inaktiv 3 Ersatzwertverhalten Definiert das Verhalten des Schaltsignals wenn der Messwert 'Messbereichüberschreitung' anzeigt oder eine Messung nicht möglich ist.

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 3  
element bit 15 - 8 7 - 0 7 - 0 7 - 0  

Variable "SSC.2 Erw. Konfig" index=65 id=V_XPFS_SSC02_XConfig

description: Definiert die zusätzlichen Konfigurationsoptionen für Schaltsignalkanal 2.
data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 16 16-bit Integer 1..1500 100 SP Offset Der Einstellpunkt-Offset definiert den Schaltpunkt des Sensors relativ zu zum Einstellpunkt 1 in der gleichen Einheit und Auflösung des Einstellpunkts.
2 8 8-bit UInteger 0 = Aus, 1 = Auto, 2 = Zeit 1 - 10 ms, 3 = Zeit 2 - 100 ms, 4 = Zeit 3 - 1 s 0 Pulsverlängerung Verlängert den Aktivzustand des Schaltsignals um die ausgewählte Zeitdauer. Auto: Pulsverlängerung ist von der Master-Zykluszeit abhängig.
3 0 8-bit UInteger 0 = Halten, 2 = Aktiv, 3 = Inaktiv 3 Ersatzwertverhalten Definiert das Verhalten des Schaltsignals wenn der Messwert 'Messbereichüberschreitung' anzeigt oder eine Messung nicht möglich ist.

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 3  
element bit 15 - 8 7 - 0 7 - 0 7 - 0  

Variable "Ereigniskonfiguration" index=120 id=V_XPFS_Event_Config

description: Definiert welche Ereignisquellen Ereignisse auslösen können.
data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
2 1 Boolean false = Deaktiviert, true = Aktiviert false Warnung - Ungültige Messung Aktiviert: Ein Ereignis wird ausgelöst, wenn die Sensorsignale keine gültige Auswertung zulassen oder keine Messwerte verfügbar sind.
Octet 0
bit offset 15 14 13 12 11 10 9 8
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Octet 1
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2 / / / / / /

Variable "Geräteeigenschaften" index=176 id=V_XPFS_Device_Char

description: Zeigt relevante Geräteeigenschaften für den Einsatz in Anwendungen an.
data type: 48-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 32 16-bit Integer Messbereich Zeigt den Wert des spezifizierten Messbereichs an.
2 16 16-bit Integer Messauflösung Zeigt die Messauflösung innerhalb des spezifizierten Messbereichs an.
3 0 16-bit UInteger Versorgungsstromanforderung Zeigt den maximal spezifizierten Strombedarf des Gerätes ohne Last an.

octet 0 1 2 3 4 5  
bit offset 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 2 3 3  
element bit 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0  

Variable "Betriebsstunden" index=224 id=V_XPFS_OPM_OperHour

description: Zeigt die Gesamtanzahl der Betriebsstunden seit Erstinbetriebnahme an.
data type: 32-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet 0 1 2 3  
bit offset 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  

Variable "Temperaturindikator" index=225 id=V_XPFS_OPM_TempIndicator

description: Zeigt den Betrieb bei Umgebungstemperaturen in der Nähe oder außerhalb des spezifizierten Bereiches an.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Betriebszustand OK, 1 = Oberer Grenzbereich, 2 = Grenzwert überschritten, 3 = Unterer Grenzbereich, 4 = Grenzwert unterschritten
access rights: ro
dynamic

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Variable "Temperaturmonitor" index=226 id=V_XPFS_OPM_TempMonitor

description: Enthält Parameter, die aktuelle und historische Temperaturbedingungen seit Erstinbetriebnahme anzeigen.
data type: 72-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 40 32-bit UInteger Übertemperaturbetriebsstunden Zeigt die Gesamtstunden des bestromten Betriebs oberhalb des spezifizierten Temperaturbereiches seit Erstinbetriebnahme an.
2 24 16-bit UInteger Übertemperaturzähler Zeigt die Anzahl der Überschreitung des spezifizierten Temperaturbereichs im bestromten Betrieb seit Erstinbetriebnahme an.
3 16 8-bit Integer Maximale Betriebstemperatur Zeigt die maximale beobachtete Temperatur bei bestromten Betrieb seit Erstinbetriebnahme an.
4 8 8-bit Integer Minimale Betriebstemperatur Zeigt die minimale beobachtete Temperatur bei bestromten Betrieb seit Erstinbetriebnahme an.
5 0 8-bit Integer Gerätebetriebstemperatur Zeigt die aktuell beobachtete Temperatur des Geräts an.

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 71 - 64 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8
subindex 1 1 1 1 2 2 3 4
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 15 - 8 7 - 0 7 - 0 7 - 0

octet 8  
bit offset 7 - 0  
subindex 5  
element bit 7 - 0  

Variable "Beobachtungsdaten" index=236 id=V_XPFS_ObserveData

description: Zeigt eine Sammlung von Daten, die für Beobachtung relevant sind.
data type: 40-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 24 16-bit Integer -32760 = Außerhalb des Bereichs (-), 32760 = Außerhalb des Bereichs (+), 32764 = Keine Messdaten, 0..1500 MDC - Messwert Zeigt den aktuellen Messwert an für den Sensor an.
2 16 8-bit UInteger 0 = Ungenügend, 1 = Ausreichend, 2 = Gut, 3 = Exzellent DSC - Signalqualitätsindikator Zeigt die Qualität des ausgewerteten Sensorsignals an. Die Qualität sinkt mit schwachem Signal oder Fremdbeeinflussung.
3 8 8-bit UInteger 0 = Low, 1 = High SSC.1 - Schaltsignal Zeigt den Erkennungsstatus für ein Objektdetektionssignal oder einen Messwert oberhalb/unterhalb eines Schwellwertes.
4 0 8-bit UInteger 0 = Low, 1 = High SSC.2 - Schaltsignal Zeigt den Erkennungsstatus für ein Objektdetektionssignal oder einen Messwert oberhalb/unterhalb eines Schwellwertes.

octet 0 1 2 3 4  
bit offset 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 1 1 2 3 4  
element bit 15 - 8 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0  

Variable "Messdatenkanal-Deskriptor" index=16512 id=V_SSP_MDC_Descriptor

description: Deskriptor mit Kenndaten des Messdatenkanals (Prozessdaten MV).
data type: 88-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 56 32-bit Integer Untere Grenze Zeigt den unteren Wert des Messbereichs an.
2 24 32-bit Integer Obere Grenze Zeigt den oberen Wert des Messbereichs an.
3 8 16-bit UInteger Einheitencode Zeigt den eindeutigen Code für die physikalische Einheit an.
4 0 8-bit Integer Skalierung Zeigt den Multiplikator für den Messwert an - 10exp (Skalierung).

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 87 - 80 79 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24
subindex 1 1 1 1 2 2 2 2
element bit 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0

octet 8 9 10  
bit offset 23 - 16 15 - 8 7 - 0  
subindex 3 3 4  
element bit 15 - 8 7 - 0 7 - 0  

ErrorTypes

CodeAdditional codeNameDescription
128 (0x80)17 (0x11)Index nicht vorhandenLese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Index.
128 (0x80)18 (0x12)Subindex nicht vorhandenLese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Subindex zu einem vorhandenen Index.
128 (0x80)32 (0x20)Service zurzeit nicht verfügbarParameter nicht erreichbar aufgrund des aktuellen Zustands der technologiespezifischen Anwendung.
128 (0x80)33 (0x21)Service zurzeit nicht verfügbar - lokal gesteuerter BetriebParameter nicht erreichbar. Gerät befindet sich zurzeit in laufendem, lokal gesteuertem Betrieb.
128 (0x80)34 (0x22)Service zurzeit nicht verfügbar - gerätegesteuerter BetriebParameter nicht erreichbar. Technologiespezifische Anwendung befindet sich zurzeit in extern angesteuertem Betrieb.
128 (0x80)35 (0x23)Zugriff verweigertSchreibzugriff auf einen schreibgeschützten Parameter oder Lesezugriff auf einen nur beschreibbaren Parameter.
128 (0x80)48 (0x30)Parameterwert außerhalb des gültigen BereichsGeschriebener Parameterwert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs.
128 (0x80)49 (0x31)Parameterwert oberhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert überschreitet den zulässigen Wertebereich.
128 (0x80)50 (0x32)Parameterwert unterhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert unterschreitet den zulässigen Wertebereich.
128 (0x80)51 (0x33)Parameterlänge überschrittenGeschriebener Parameter ist länger als erlaubt.
128 (0x80)52 (0x34)Parameterlänge unterschrittenGeschriebener Parameter ist kürzer als erlaubt.
128 (0x80)53 (0x35)Funktion nicht verfügbarGeschriebener Befehl wird von der technologiespezifischen Anwendung nicht unterstützt.
128 (0x80)54 (0x36)Funktion zurzeit nicht verfügbarGeschriebener Befehl ist im aktuellen Zustand der technologiespezifischen Anwendung nicht verfügbar.
128 (0x80)64 (0x40)Ungültiger ParametersatzGeschriebener Einzelparameterwert kollidiert mit anderen vorhandenen Parametereinstellungen.
128 (0x80)65 (0x41)Inkonsistenter ParametersatzParametersatz inkonsistent am Ende des Blockparametertransfers. Geräteplausibilitätsprüfung fehlgeschlagen.
128 (0x80)130 (0x82)Applikation nicht bereitLese- oder Schreibzugriff verweigert. Die technologiespezifische Anwendung ist zurzeit nicht erreichbar.

Events

CodeTypeNameDescription
36161 (0x8d41)WarningMessung nicht möglich, keine Messdaten verfügbarÜberprüfen Sie die Sensorausrichtung oder die Objektposition.
36163 (0x8d43)WarningUmgebungstemperatur außerhalb des zulässigen TemperaturbereichsÜberprüfen Sie die Sensorumgebung auf Wärmequellen.

Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_PDI32_MDC32
Subindex 1: * 0.01 + 0 mm Dec.2
Subindex 5:
Subindex 3:
Subindex 4:

Operator Menus

Identification Menu
Geräteinformation
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductText
V_ProductID
V_SerialNumber
V_CP_ProductURI
Revisionsinformation
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
Anwendungsspezifische Information
V_ApplicationSpecificTag, ro
V_CP_FunctionTag, ro
V_CP_LocationTag, ro

Parameters Menu
Betriebsparameter
Schaltsignalkanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 0.01 + 0 mm, ro Dec.2
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 0.01 + 0 mm, ro Dec.2
V_SSP_SSC01_Config.Logik, ro
V_SSP_SSC01_Config.Modus, ro
V_SSP_SSC01_Config.Hyst, ro
V_XPFS_SSC01_XConfig.SP Offset * 0.01 + 0 mm, ro Dec.2
V_XPFS_SSC01_XConfig.Ersatzwertverhalten, ro
V_XPFS_SSC01_XConfig.Pulsverlängerung, ro
Schaltsignalkanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 0.01 + 0 mm, ro Dec.2
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 0.01 + 0 mm, ro Dec.2
V_SSP_SSC02_Config.Logik, ro
V_SSP_SSC02_Config.Modus, ro
V_SSP_SSC02_Config.Hyst, ro
V_XPFS_SSC02_XConfig.SP Offset * 0.01 + 0 mm, ro Dec.2
V_XPFS_SSC02_XConfig.Ersatzwertverhalten, ro
V_XPFS_SSC02_XConfig.Pulsverlängerung, ro
Ereigniskonfiguration
V_XPFS_Event_Config.Warnung - Ungültige Messung, ro

Observation Menu
V_DeviceStatus
V_XPFS_ObserveData.MDC - Messwert * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_ObserveData.DSC - Signalqualitätsindikator
V_XPFS_ObserveData.SSC.1 - Schaltsignal
V_XPFS_ObserveData.SSC.2 - Schaltsignal

Diagnosis Menu
Gerätestatusinformation
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Betriebsinformation
V_XPFS_OPM_OperHour * 1 + 0 h, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempIndicator
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Gerätebetriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Minimale Betriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Maximale Betriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Übertemperaturbetriebsstunden * 1 + 0 h, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Übertemperaturzähler
Geräteeigenschaften
V_XPFS_Device_Char.Messbereich * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_Device_Char.Messauflösung * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_Device_Char.Versorgungsstromanforderung * 1 + 0 mA, Dec.0
Messwertdateninformation
V_SSP_MDC_Descriptor
Kommunikationseigenschaften
V_DirectParameters_1.Minimale Zykluszeit, ro
V_DirectParameters_1.Master Zykluszeit, ro
V_DirectParameters_1.IO-Link Revisions-ID, ro
V_DirectParameters_1.Prozessdatenlänge Eingang, ro
V_DirectParameters_1.Prozessdatenlänge Ausgang, ro

Maintenance Menus

Identification Menu
Geräteinformation
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductText
V_ProductID
V_SerialNumber
V_CP_ProductURI
Revisionsinformation
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
Anwendungsspezifische Information
V_ApplicationSpecificTag
V_CP_FunctionTag
V_CP_LocationTag

Parameters Menu
Betriebsparameter
Schaltsignalkanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC01_Config.Logik
V_SSP_SSC01_Config.Modus
V_SSP_SSC01_Config.Hyst
V_XPFS_SSC01_XConfig.SP Offset * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_SSC01_XConfig.Ersatzwertverhalten
V_XPFS_SSC01_XConfig.Pulsverlängerung
Schaltsignalkanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC02_Config.Logik
V_SSP_SSC02_Config.Modus
V_SSP_SSC02_Config.Hyst
V_XPFS_SSC02_XConfig.SP Offset * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_SSC02_XConfig.Ersatzwertverhalten
V_XPFS_SSC02_XConfig.Pulsverlängerung
Ereigniskonfiguration
V_XPFS_Event_Config.Warnung - Ungültige Messung
Generelle Einstellungen
V_SystemCommand, Button:=129
Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert.

Observation Menu
V_DeviceStatus
V_XPFS_ObserveData.MDC - Messwert * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_ObserveData.DSC - Signalqualitätsindikator
V_XPFS_ObserveData.SSC.1 - Schaltsignal
V_XPFS_ObserveData.SSC.2 - Schaltsignal

Diagnosis Menu
Gerätestatusinformation
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Betriebsinformation
V_XPFS_OPM_OperHour * 1 + 0 h, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempIndicator
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Gerätebetriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Minimale Betriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Maximale Betriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Übertemperaturbetriebsstunden * 1 + 0 h, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Übertemperaturzähler
Geräteeigenschaften
V_XPFS_Device_Char.Messbereich * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_Device_Char.Messauflösung * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_Device_Char.Versorgungsstromanforderung * 1 + 0 mA, Dec.0
Messwertdateninformation
V_SSP_MDC_Descriptor
Kommunikationseigenschaften
V_DirectParameters_1.Minimale Zykluszeit, ro
V_DirectParameters_1.Master Zykluszeit, ro
V_DirectParameters_1.IO-Link Revisions-ID, ro
V_DirectParameters_1.Prozessdatenlänge Eingang, ro
V_DirectParameters_1.Prozessdatenlänge Ausgang, ro
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!

Commissioning Menus

Identification Menu
Geräteinformation
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductText
V_ProductID
V_SerialNumber
V_CP_ProductURI
Revisionsinformation
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
Anwendungsspezifische Information
V_ApplicationSpecificTag
V_CP_FunctionTag
V_CP_LocationTag

Parameters Menu
Betriebsparameter
Schaltsignalkanal 1
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC01_Config.Logik
V_SSP_SSC01_Config.Modus
V_SSP_SSC01_Config.Hyst
V_XPFS_SSC01_XConfig.SP Offset * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_SSC01_XConfig.Ersatzwertverhalten
V_XPFS_SSC01_XConfig.Pulsverlängerung
Schaltsignalkanal 2
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_SSP_SSC02_Config.Logik
V_SSP_SSC02_Config.Modus
V_SSP_SSC02_Config.Hyst
V_XPFS_SSC02_XConfig.SP Offset * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_SSC02_XConfig.Ersatzwertverhalten
V_XPFS_SSC02_XConfig.Pulsverlängerung
Ereigniskonfiguration
V_XPFS_Event_Config.Warnung - Ungültige Messung
Generelle Einstellungen
V_SystemCommand, Button:=129
Description=Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte gesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Ein Upload in den Datenspeicher des Masters wird ausgeführt, sofern in der Portkonfiguration des Masters aktiviert.

Observation Menu
V_DeviceStatus
V_XPFS_ObserveData.MDC - Messwert * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_ObserveData.DSC - Signalqualitätsindikator
V_XPFS_ObserveData.SSC.1 - Schaltsignal
V_XPFS_ObserveData.SSC.2 - Schaltsignal

Diagnosis Menu
Gerätestatusinformation
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Betriebsinformation
V_XPFS_OPM_OperHour * 1 + 0 h, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempIndicator
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Gerätebetriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Minimale Betriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Maximale Betriebstemperatur * 1 + 0 °C, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Übertemperaturbetriebsstunden * 1 + 0 h, Dec.0
V_XPFS_OPM_TempMonitor.Übertemperaturzähler
Geräteeigenschaften
V_XPFS_Device_Char.Messbereich * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_Device_Char.Messauflösung * 0.01 + 0 mm, Dec.2
V_XPFS_Device_Char.Versorgungsstromanforderung * 1 + 0 mA, Dec.0
Messwertdateninformation
V_SSP_MDC_Descriptor
Kommunikationseigenschaften
V_DirectParameters_1.Minimale Zykluszeit, ro
V_DirectParameters_1.Master Zykluszeit, ro
V_DirectParameters_1.IO-Link Revisions-ID, ro
V_DirectParameters_1.Prozessdatenlänge Eingang, ro
V_DirectParameters_1.Prozessdatenlänge Ausgang, ro
Servicefunktionen
V_SystemCommand, Button:=131
Description=Die Parameter des Geräts werden auf die Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Aus- und Einschalten gesperrt. Hinweis: Trennen Sie das Gerät direkt vom Master-Port!

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.4.