Version: V1.00.000Release Date: 2018-11-01


NRN30-30GS50-E2-IO
Vendor ID 1 (0x0001) Vendor Logo
Vendor Name Pepperl+Fuchs
Vendor Text Pepperl+Fuchs
Vendor URL http://www.pepperl-fuchs.com/io-link
Device ID 2101510 (0x201106)
DeviceFamily Induktiver Sensor
Features
Block Parameter yes
Data Storage yes
Supported Access Locks Parameter: no, Data Storage: yes, Local Parameterization: no, Local User Interface: no
Communication
IO-Link Revision V1.1
Compatible with V1.0
Transmission Rate38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time 2.3 ms
SIO Mode Supported yes
M-Sequence CapabilityPREOPERATE = TYPE_1_V with 8 octets on-request data
OPERATE = TYPE_2_1 with 1 octet on-request data
ISDU supported
Device Variant NRN30-30GS50-E2-IO-V1
Description 1x Schaltausgang PNP, IO-Link, 30 mm, nicht bündig, M30x1,5 Edelstahl 1.4305 /AISI 303, Stecker M12x1, 3-polig
Product ID 306533-0023
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeM12-4 connector
Connection Symbol Connection Symbol
Connection Description Stecker, M12, 3-polig
- pin 1 brown; L+
- pin 2 white; NC
- pin 3 (light) blue; L-
- pin 4 black; C/Q
Device Variant NRN30-30GS50-E2-IO
Description 1x Schaltausgang PNP, IO-Link, 30 mm, nicht bündig, M30x1,5 Edelstahl 1.4305 /AISI 303, 2m Kabel PVC, 3-polig
Product ID 306533-0024
Device Icon Device Icon
Device Symbol Device Symbol
Connection TypeNo connector (just the cable)
Connection Symbol Connection Symbol
Connection Description Kabel, 3-polig
- wire 1 brown; L+; 1: Braun - +24V
- wire 2 (light) blue; L-; 2: Blau - Masse
- wire 3 black; C/Q; 3: Schwarz - Kommunikation C/ Schaltausgang Q

ProcessData id=P_ProcessData0

ProcessDataIn "Prozessdaten-Eingang" id=PI_PDI8_2B

bit length: 2
data type: 2-bit Record (subindex access not supported)

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean false = Inaktiv, true = Aktiv Schaltsignal aktueller Zustand des Schaltsignals
2 1 Boolean false = Inaktiv, true = Aktiv Stabilitätsalarm aktueller Zustand des Signals für Stabilitätsalarm
Octet 0
bit offset 7 6 5 4 3 2 1 0
subindex             2 1

Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger ro Reserviert
2 112 8-bit UInteger ro Master Zykluszeit
3 104 8-bit UInteger ro Minimale Zykluszeit
4 96 8-bit UInteger ro Telegramm-Fähigkeit
5 88 8-bit UInteger 17 ro IO-Link Versions-ID
6 80 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Eingang
7 72 8-bit UInteger ro Prozessdatenlänge Ausgang
8 64 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 1
9 56 8-bit UInteger ro Hersteller-ID 2
10 48 8-bit UInteger ro Geräte-ID 1
11 40 8-bit UInteger ro Geräte-ID 2
12 32 8-bit UInteger ro Geräte-ID 3
13 24 8-bit UInteger ro Reserviert
14 16 8-bit UInteger ro Reserviert
15 8 8-bit UInteger ro Reserviert
16 0 8-bit UInteger 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen wo X Standardkommando
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
Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 120 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 1
2 112 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 2
3 104 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 3
4 96 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 4
5 88 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 5
6 80 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 6
7 72 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 7
8 64 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 8
9 56 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 9
10 48 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 10
11 40 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 11
12 32 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 12
13 24 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 13
14 16 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 14
15 8 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 15
16 0 8-bit UInteger Gerätespezifischer Parameter 16
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
Standard Variable "Standardkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen
access rights: wo
modifies other variables

octet 0  
bit offset 7 - 0  
element bit 7 - 0  

Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 0 Boolean Parameter (Schreib-)Zugriffssperre
2 1 Boolean 0 Datenspeicherungssperre
3 2 Boolean Lokale Parameterisierungssperre
4 3 Boolean Lokale Benutzerinterface-Sperre
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
Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName
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
Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "NRN30-30GS50-E2-IO"
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
Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID
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
Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber
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
Standard Variable "Hardwareversion" index=22 id=V_HardwareRevision
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
Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision
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
Standard Variable "Anwendungsspezifische Markierung" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag
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
Variable "Sensorkonfiguration" index=64 id=V_PFE_SensorConfiguration

data type: 64-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
1 56 8-bit UInteger 0 = Einstellwert SP1 - Naher Schaltabstand, 1 = Einstellwert SP2 - Schaltabstand Sn, 2 = Fensterbetrieb 1 Schaltpunktmodus definiert den Auswertemodus für das Schaltsignal - naher, ferner Scahltpunkt oder Fenster zwischen beiden Schaltpunkten
2 48 8-bit UInteger 0 = High-Aktiv (nicht invertiert), 1 = Low-Aktiv (invertiert) 0 Schaltpunktlogik definiert das logische Verhalten des Schaltsignals und des abgeleiteten Schaltausgangs
3 40 8-bit UInteger 0 = Abgeschaltet, 1 = Automatik, 2 = 10 ms, 3 = 100 ms, 4 = 1000 ms 0 Impulsverlängerung definiert Betriebsart und Zeitdauer für eine Pulsverlängerung der Schaltsignals
4 32 8-bit UInteger 0 = High-Aktiv (nicht invertiert), 1 = Low-Aktiv (invertiert), 255 = Deaktiviert 0 Stabilitätsalarm definiert das logische Verhalten des Signals Stabilitätsalarm oder deaktiviert die Funktion

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex 1 2 3 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
element bit 7 - 0 7 - 0 7 - 0 7 - 0        

Variable "Sensorstatus" index=65 id=V_PFE_SensorStatus

data type: 64-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

subindex bit offset data type allowed values default value acc. restr. mod. other var. excl. from DS name description
2 40 8-bit UInteger 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv 0 Schaltsignal aktueller Zustand des Schaltsignals
3 32 8-bit UInteger 0 = Gerät ist ok, 20 = Stabilitätsalarm aktiv 0 Sensordiagnose zeigt die Diagnoseinformation wenn das Gerät außerhalb normaler Bedingungen betrieben wird
4 24 8-bit UInteger 0 = Normalbetrieb, 1 = Kritische hohe Temperatur, 2 = Übertemperatur 0 Temperaturanzeige zeigt den Betrieb bei kritischen Umgebungstemperaturen oder außerhalb der Spezifikationsgrenzen an

octet 0 1 2 3 4 5 6 7
bit offset 63 - 56 55 - 48 47 - 40 39 - 32 31 - 24 23 - 16 15 - 8 7 - 0
subindex / / / / / / / / / / / / 2 3 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
element bit     7 - 0 7 - 0 7 - 0      

Variable "Anwenderkennung" index=192 id=V_PFS_UserTag

description: erweiterte Kennzeichnung für z.B. Anwendung oder Konfiguration
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
128 (0x80)17 (0x11)Index nicht vorhandenZugriff auf einen nicht existierenden Index
128 (0x80)18 (0x12)Subindex nicht vorhandenZugriff auf einen nicht existierenden Subindex
128 (0x80)32 (0x20)Service zur Zeit nicht verfügbarAuf den Parameter kann gerade nicht zugegriffen werden. Das Gerät erlaubt dies im aktuellen Zustand nicht
128 (0x80)35 (0x23)Zugriff verweigertSchreibzugriff auf einen schreibgeschützten Parameter
128 (0x80)48 (0x30)Parameterwert außerhalb des gültigen BereichsGeschriebener Parameterwert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs
128 (0x80)49 (0x31)Parameterwert oberhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert liegt oberhalb des zulässigen Wertebereichs
128 (0x80)50 (0x32)Parameterwert unterhalb der zulässigen GrenzeGeschriebener Parameterwert liegt unterhalb des zulässigen Wertebereichs
128 (0x80)51 (0x33)Parameterlänge zu großGeschriebene Parameterlänge ist größer als erlaubt
128 (0x80)52 (0x34)Parameterlänge zu kleinGeschriebene Parameterlänge ist kleiner als erlaubt
128 (0x80)53 (0x35)Funktion nicht verfügbarGeschriebenes Kommando wird vom Gerät nicht unterstützt

Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_PDI8_2B
Subindex 1:
Subindex 2:

Observer Menus

Identification Menu
Identifikation
Geräteinformation
V_VendorName, ro
V_ProductName, ro
V_ProductID, ro
V_SerialNumber, ro
Anwenderspezifische Information
V_ApplicationSpecificTag, ro
V_PFS_UserTag, ro

Observation Menu
Beobachtung
V_PFE_SensorStatus.Schaltsignal, ro
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro

Maintenance Menus

Identification Menu
Identifikation
Geräteinformation
V_VendorName, ro
V_ProductName, ro
V_ProductID, ro
V_SerialNumber, ro
Anwenderspezifische Information
V_ApplicationSpecificTag, rw
V_PFS_UserTag, rw
Versionsinformation
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro

Parameter Menu
Parameter
Sensorkonfiguration
V_PFE_SensorConfiguration.Schaltpunktmodus, rw
V_PFE_SensorConfiguration.Schaltpunktlogik, rw
V_PFE_SensorConfiguration.Impulsverlängerung, rw
V_PFE_SensorConfiguration.Stabilitätsalarm, rw

Observation Menu
Beobachtung
V_PFE_SensorStatus.Schaltsignal, ro
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro

Diagnosis Menu
Diagnose
Werkseinstellungen
V_SystemCommand, Button:=130
Description=Werkseinstellungen wiederherstellen
Gerätestatusinformation
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro
V_PFE_SensorStatus.Temperaturanzeige, ro
Kommunikationseigenschaften
V_DirectParameters_1.Minimale Zykluszeit
V_DirectParameters_1.Master Zykluszeit
V_DirectParameters_1.IO-Link Versions-ID

Specialist Menus

Identification Menu
Identifikation
Geräteinformation
V_VendorName, ro
V_ProductName, ro
V_ProductID, ro
V_SerialNumber, ro
Anwenderspezifische Information
V_ApplicationSpecificTag, rw
V_PFS_UserTag, rw
Versionsinformation
V_HardwareRevision, ro
V_FirmwareRevision, ro

Parameter Menu
Parameter
Sensorkonfiguration
V_PFE_SensorConfiguration.Schaltpunktmodus, rw
V_PFE_SensorConfiguration.Schaltpunktlogik, rw
V_PFE_SensorConfiguration.Impulsverlängerung, rw
V_PFE_SensorConfiguration.Stabilitätsalarm, rw

Observation Menu
Beobachtung
V_PFE_SensorStatus.Schaltsignal, ro
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro

Diagnosis Menu
Diagnose
Werkseinstellungen
V_SystemCommand, Button:=130
Description=Werkseinstellungen wiederherstellen
Gerätestatusinformation
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro
V_PFE_SensorStatus.Temperaturanzeige, ro
Kommunikationseigenschaften
V_DirectParameters_1.Minimale Zykluszeit
V_DirectParameters_1.Master Zykluszeit
V_DirectParameters_1.IO-Link Versions-ID

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.