Version: V1.00.000 | Release Date: 2018-11-01 |
NRN30-30GS50-E2-IO | ||
---|---|---|
Vendor ID | 1 (0x0001) | ![]() |
Vendor Name | Pepperl+Fuchs | |
Vendor Text | Pepperl+Fuchs | |
Vendor URL | http://www.pepperl-fuchs.com/io-link | |
Device ID | 2101510 (0x201106) | |
DeviceFamily | Induktiver Sensor | |
Features | ||
Block Parameter | yes | |
Data Storage | yes | |
Supported Access Locks | Parameter: no, Data Storage: yes, Local Parameterization: no, Local User Interface: no | |
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
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_V with 8 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_1 with 1 octet on-request data ISDU supported | |
Device Variant | NRN30-30GS50-E2-IO-V1 | |
Description | 1x Schaltausgang PNP, IO-Link, 30 mm, nicht bündig, M30x1,5 Edelstahl 1.4305 /AISI 303, Stecker M12x1, 3-polig | |
Product ID | 306533-0023 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Connection Type | M12-4 connector | |
Connection Symbol | ![]() | |
Connection Description | Stecker, M12, 3-polig | |
- pin 1 | brown; L+ | |
- pin 2 | white; NC | |
- pin 3 | (light) blue; L- | |
- pin 4 | black; C/Q | |
Device Variant | NRN30-30GS50-E2-IO | |
Description | 1x Schaltausgang PNP, IO-Link, 30 mm, nicht bündig, M30x1,5 Edelstahl 1.4305 /AISI 303, 2m Kabel PVC, 3-polig | |
Product ID | 306533-0024 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Connection Type | No connector (just the cable) | |
Connection Symbol | ![]() | |
Connection Description | Kabel, 3-polig | |
- wire 1 | brown; L+; 1: Braun - +24V | |
- wire 2 | (light) blue; L-; 2: Blau - Masse | |
- wire 3 | black; C/Q; 3: Schwarz - Kommunikation C/ Schaltausgang Q |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv | Schaltsignal | aktueller Zustand des Schaltsignals | ||||
2 | 1 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv | Stabilitätsalarm | aktueller Zustand des Signals für Stabilitätsalarm |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | 2 | 1 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | ro | Master Zykluszeit | |||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | ro | Minimale Zykluszeit | |||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | ro | Telegramm-Fähigkeit | |||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | 17 | ro | IO-Link Versions-ID | ||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Eingang | |||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Ausgang | |||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 1 | |||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 2 | |||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 1 | |||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 2 | |||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 3 | |||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen | wo | X | Standardkommando |
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
1 | 120 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 1 | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 2 | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 3 | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 4 | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 5 | ||||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 6 | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 7 | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 8 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 9 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 10 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 11 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 12 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 13 | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 14 | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 15 | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 16 |
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
1 | 0 | Boolean | Parameter (Schreib-)Zugriffssperre | ||||||
2 | 1 | Boolean | 0 | Datenspeicherungssperre | |||||
3 | 2 | Boolean | Lokale Parameterisierungssperre | ||||||
4 | 3 | Boolean | Lokale Benutzerinterface-Sperre |
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
1 | 56 | 8-bit UInteger | 0 = Einstellwert SP1 - Naher Schaltabstand, 1 = Einstellwert SP2 - Schaltabstand Sn, 2 = Fensterbetrieb | 1 | Schaltpunktmodus | definiert den Auswertemodus für das Schaltsignal - naher, ferner Scahltpunkt oder Fenster zwischen beiden Schaltpunkten | |||
2 | 48 | 8-bit UInteger | 0 = High-Aktiv (nicht invertiert), 1 = Low-Aktiv (invertiert) | 0 | Schaltpunktlogik | definiert das logische Verhalten des Schaltsignals und des abgeleiteten Schaltausgangs | |||
3 | 40 | 8-bit UInteger | 0 = Abgeschaltet, 1 = Automatik, 2 = 10 ms, 3 = 100 ms, 4 = 1000 ms | 0 | Impulsverlängerung | definiert Betriebsart und Zeitdauer für eine Pulsverlängerung der Schaltsignals | |||
4 | 32 | 8-bit UInteger | 0 = High-Aktiv (nicht invertiert), 1 = Low-Aktiv (invertiert), 255 = Deaktiviert | 0 | Stabilitätsalarm | definiert das logische Verhalten des Signals Stabilitätsalarm oder deaktiviert die Funktion |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv | 0 | Schaltsignal | aktueller Zustand des Schaltsignals | |||
3 | 32 | 8-bit UInteger | 0 = Gerät ist ok, 20 = Stabilitätsalarm aktiv | 0 | Sensordiagnose | zeigt die Diagnoseinformation wenn das Gerät außerhalb normaler Bedingungen betrieben wird | |||
4 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = Normalbetrieb, 1 = Kritische hohe Temperatur, 2 = Übertemperatur | 0 | Temperaturanzeige | zeigt den Betrieb bei kritischen Umgebungstemperaturen oder außerhalb der Spezifikationsgrenzen an |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | 2 | 3 | 4 | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
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
128 (0x80) | 17 (0x11) | Index nicht vorhanden | Zugriff auf einen nicht existierenden Index |
128 (0x80) | 18 (0x12) | Subindex nicht vorhanden | Zugriff auf einen nicht existierenden Subindex |
128 (0x80) | 32 (0x20) | Service zur Zeit nicht verfügbar | Auf den Parameter kann gerade nicht zugegriffen werden. Das Gerät erlaubt dies im aktuellen Zustand nicht |
128 (0x80) | 35 (0x23) | Zugriff verweigert | Schreibzugriff auf einen schreibgeschützten Parameter |
128 (0x80) | 48 (0x30) | Parameterwert außerhalb des gültigen Bereichs | Geschriebener Parameterwert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs |
128 (0x80) | 49 (0x31) | Parameterwert oberhalb der zulässigen Grenze | Geschriebener Parameterwert liegt oberhalb des zulässigen Wertebereichs |
128 (0x80) | 50 (0x32) | Parameterwert unterhalb der zulässigen Grenze | Geschriebener Parameterwert liegt unterhalb des zulässigen Wertebereichs |
128 (0x80) | 51 (0x33) | Parameterlänge zu groß | Geschriebene Parameterlänge ist größer als erlaubt |
128 (0x80) | 52 (0x34) | Parameterlänge zu klein | Geschriebene Parameterlänge ist kleiner als erlaubt |
128 (0x80) | 53 (0x35) | Funktion nicht verfügbar | Geschriebenes Kommando wird vom Gerät nicht unterstützt |
Formatting for Process Data id=PI_PDI8_2B |
---|
Subindex 1: |
Subindex 2: |
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identifikation | |||||
| |||||
|
Observation Menu |
---|
Beobachtung |
V_PFE_SensorStatus.Schaltsignal, ro |
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro |
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identifikation | |||||
| |||||
| |||||
|
Parameter Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||
|
Observation Menu |
---|
Beobachtung |
V_PFE_SensorStatus.Schaltsignal, ro |
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro |
Diagnosis Menu | ||||
---|---|---|---|---|
Diagnose | ||||
| ||||
| ||||
|
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identifikation | |||||
| |||||
| |||||
|
Parameter Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||
|
Observation Menu |
---|
Beobachtung |
V_PFE_SensorStatus.Schaltsignal, ro |
V_PFE_SensorStatus.Sensordiagnose, ro |
Diagnosis Menu | ||||
---|---|---|---|---|
Diagnose | ||||
| ||||
| ||||
|
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.